368-0653: Motorüberholungssatz (Bronze)
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze368-0653: Motorüberholungssatz (Bronze)

368-0653: Motorüberholungssatz (Bronze)

Edelmetall-Überholungssatz™ für mittlere Beanspruchung

Marke: Cat

Produktbilder

368-0653: Motorüberholungssatz (Bronze)

368-0653: Motorüberholungssatz (Bronze)

Edelmetall-Überholungssatz™ für mittlere Beanspruchung

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

061-7538: 7,65 mm Interner Durchmesser O-Dichtring

Anzahl: 1

061-9455: 47,22 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

068-4497: Verstellbarer Öleinfullstutzendeckel

Anzahl: 1

107-7708: 96 mm Außendurchmesser Lager

Anzahl: 6

109-3207: 23,39 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 6

112-3540: 23,16 mm Innendurchmesser O-Dichtring

Anzahl: 1

115-4223: Wassertemperaturregler

Anzahl: 2

126-1757: Dichtscheibe mit 19,3 mm Außendurchmesser

Anzahl: 2

126-5466: 0,8 mm Dicke Dichtung für Wasserleitungen

Anzahl: 1

135-9819: Kantengeklebte Dichtung

Anzahl: 1

144-3472: 0,84 mm dicke Lufteinlassdichtung

Anzahl: 1

147-8214: 7,44 mm Innendurchmesser Ventilschaftdichtung

Anzahl: 12

148-2903: O-Dichtungsring mit 31,34 mm Innendurchmesser

Anzahl: 12

149-5240: 32,36 mm Innendurchmesser Sicherungsring

Anzahl: 6

163-2478: Ventilschaftdichtung mit 8,24 mm Innendurchmesser

Anzahl: 6

166-1781: 0,94 mm dicke Motorgehäusedichtung

Anzahl: 1

166-2905: 3,16 mm dicke integrierte randgebundene Dichtung

Anzahl: 1

171-7212: Reparaturbuchse

Anzahl: 1

188-6126: 0,8 mm dicke Ölleitungsflanschdichtung

Anzahl: 1

197-8419: 0,35 mm dicke Turbolader-Öl-Auspuffdichtung

Anzahl: 1

1J-9671: O-Ring 1,83 x 10,52 mm 90A NBR

Anzahl: 3

1R-0751: Kraftstofffilter mit erhöhtem Wirkungsgrad

Anzahl: 1

1R-1807: Motorölfilter mit erweitertem Wirkungsgrad

Anzahl: 1

212-4893: 96 mm Außendurchmesser Drucklager

Anzahl: 1

214-7566: 8,92 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring Dichtung

Anzahl: 10

214-7567: 10,52 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

214-7568: O-Ring-Dichtung STOR (SAE 9/16-18)

Anzahl: 32

222-3909: 152,55 mm Außendurchmesser Kurbelwellendichtung

Anzahl: 1

222-5915: 0,8 mm Dicke Dichtung für Wasserleitungen

Anzahl: 1

224-6638: Pleuellager

Anzahl: 6

227-5904: Dichtungs-O-Ring mit 104 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

228-7089: 12,83 mm-Außendurchmesser Dichtungsring

Anzahl: 4

Anzeige von 1 bis 32 von 82

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt