368-0653: Kit de revizie a motorului (bronz)
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor368-0653: Kit de revizie a motorului (bronz)

368-0653: Kit de revizie a motorului (bronz)

Kit reparație metale prețioase™ regim mediu

Marcă: Cat

Imaginile produselor

368-0653: Kit de revizie a motorului (bronz)

368-0653: Kit de revizie a motorului (bronz)

Kit reparație metale prețioase™ regim mediu

Marcă: Cat

Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

061-7538: Garnitură cu inel O cu diametrul intern de 7,65 mm

Cantitate: 1

061-9455: Garnitură inelară FKM 75A 3,53 x 47,22 mm

Cantitate: 1

068-4497: BUȘON ULEI F

Cantitate: 1

107-7708: Rulment cu manșon cu diametrul exterior de 96 mm

Cantitate: 6

109-3207: GARNITURĂ INELARĂ

Cantitate: 6

112-3540: Inel O de etanșare cu diametrul interior de 23,16 mm

Cantitate: 1

115-4223: REGULATOR TP

Cantitate: 2

126-1757: Șaibă de etanșare cu diametru exterior de 19,3 mm

Cantitate: 2

126-5466: GARNITURĂ

Cantitate: 1

135-9819: Garnitură de etanșare vulcanizată

Cantitate: 1

144-3472: GARNITURĂ

Cantitate: 1

147-8214: Garnitură tijă a supapei cu diametru interior de 7,44 mm

Cantitate: 12

148-2903: GARNITURĂ INELARĂ

Cantitate: 12

149-5240: INEL DE REZERVĂ

Cantitate: 6

163-2478: Garnitură tip tijă a supapei cu diametru interior de 8,24 mm

Cantitate: 6

166-1781: GARNITURĂ

Cantitate: 1

166-2905: Sigiliu-INTEGRA

Cantitate: 1

171-7212: Manșon de reparație

Cantitate: 1

188-6126: Garnitură de flanșă a conductei de ulei cu grosimea de 0,8 mm

Cantitate: 1

197-8419: Garnitură de evacuare a uleiului turbocompresorului cu grosimea de 0,35 mm

Cantitate: 1

1J-9671: Garnitură inelară NBR 90A 1,83 x 10,52 mm

Cantitate: 3

1R-0751: Filtru de combustibil cu eficiență ridicată

Cantitate: 1

1R-1807: Filtru de ulei de motor cu eficiență avansată

Cantitate: 1

212-4893: Rulment contra presiunii axiale cu diametrul exterior de 96 mm

Cantitate: 1

214-7566: Garnitură inelară FKM 90A de 1,83 x 8,92 mm

Cantitate: 10

214-7567: Garnitură inelară FKM 90A 1,83 x 10,52 mm

Cantitate: 1

214-7568: Garnitură inelară STOR (SAE 9/16-18)

Cantitate: 32

222-3909: GARNITURĂ GP

Cantitate: 1

222-5915: GARNITURĂ

Cantitate: 1

224-6638: Lagăr de bielă

Cantitate: 6

227-5904: Garnitură inelară FKM 75A de 3 x 104 mm

Cantitate: 1

228-7089: Garnitură inelară 90A FKM de 1,78 x 9,27 mm

Cantitate: 4

Se afișează 1 până la 32 din 82

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită