368-0653: Sada na generální opravu motoru (Bronze)
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru368-0653: Sada na generální opravu motoru (Bronze)
Domů368-0653: Sada na generální opravu motoru (Bronze)

368-0653: Sada na generální opravu motoru (Bronze)

Sada pro opravu Medium Duty Precious Metals™

Značka: Cat

Obrázky produktů

368-0653: Sada na generální opravu motoru (Bronze)

368-0653: Sada na generální opravu motoru (Bronze)

Sada pro opravu Medium Duty Precious Metals™

Značka: Cat

Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

061-7538: O-kroužek s vnitřním průměrem 7,65 mm

Množství: 1

061-9455: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 47,22 mm

Množství: 1

068-4497: Nastavitelný uzávěr plnicího hrdla motorového oleje

Množství: 1

107-7708: Ložisko o vnějším průměru 96 mm

Množství: 6

109-3207: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 23,39 mm

Množství: 6

112-3540: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 23,16 mm

Množství: 1

115-4223: Regulátor teploty vody

Množství: 2

126-1757: 19,3 mm těsnicí podložka s vnějším průměrem

Množství: 2

126-5466: Ploché těsnění vodního potrubí o tloušťce 0,8 mm

Množství: 1

135-9819: Ploché těsnění s lepeným okrajem

Množství: 1

144-3472: Ploché těsnění sání vzduchu o tloušťce 0,84 mm

Množství: 1

147-8214: Těsnění dříku ventilu o vnitřním průměru 7,44 mm

Množství: 12

148-2903: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 31,34 mm

Množství: 12

149-5240: Opěrný kroužek s vnitřním průměrem 32,36 mm

Množství: 6

163-2478: 8,24 mm těsnění dříku ventilu s vnitřním průměrem

Množství: 6

166-1781: Ploché těsnění krytu skříně motoru o tloušťce 0,94 mm

Množství: 1

166-2905: Integrované těsnění s lepeným okrajem o tloušťce 3,16 mm

Množství: 1

171-7212: Opravné pouzdro

Množství: 1

188-6126: Těsnění příruby olejového vedení o tloušťce 0,8 mm

Množství: 1

197-8419: Těsnění výfuku oleje turbodmychadla o tloušťce 0,35 mm

Množství: 1

1J-9671: O-kroužek 1,83 x 10,52 mm 90A NBR

Množství: 3

1R-0751: Palivový filtr se zvýšenou účinností

Množství: 1

1R-1807: Filtr motorového oleje se zvýšenou účinností

Množství: 1

212-4893: Axiální ložisko s vnějším průměrem 96 mm

Množství: 1

214-7566: Gumové těsnění O-kroužkem s vnitřním průměrem 8,92 mm

Množství: 10

214-7567: Těsnění O-kroužek o vnitřním průměru 10,52 mm

Množství: 1

214-7568: Těsnicí O-kroužek STOR (SAE 9/16-18)

Množství: 32

222-3909: Těsnění klikového hřídele 152,55 mm s vnějším průměrem

Množství: 1

222-5915: Ploché těsnění vodního potrubí o tloušťce 0,8 mm

Množství: 1

224-6638: Ložisko ojnice

Množství: 6

227-5904: Těsnící kroužek o vnitřním průměru 104 mm

Množství: 1

228-7089: Těsnění O-kroužku s vnějším průměrem 12,83 mm

Množství: 4

Je zobrazeno 1 až 32 z 82

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno