Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα368-0653: ΚΙΤ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ)
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα
368-0653: ΚΙΤ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ)
368-0653: ΚΙΤ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ)

Κιτ γενικής επισκευής πολύτιμων™ μετάλλων μέσης χρήσης

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
368-0653: ΚΙΤ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ)
368-0653: ΚΙΤ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ)

Κιτ γενικής επισκευής πολύτιμων™ μετάλλων μέσης χρήσης

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

166-1781: Φλάντζα περιβλήματος κινητήρα πάχους 0,94 mm
166-1781: Φλάντζα περιβλήματος κινητήρα πάχους 0,94 mmΠοσότητα: 1
224-6638: Κουζινέτο μπιέλας
224-6638: Κουζινέτο μπιέλαςΠοσότητα: 6
240-2767: Φλάντζα πυρήνα ψυγείου λαδιού κινητήρα
240-2767: Φλάντζα πυρήνα ψυγείου λαδιού κινητήραΠοσότητα: 1
245-7339: Παρέμβυσμα στροφαλοφόρου άξονα εξωτερικής διαμέτρου 117,6 mm
245-7339: Παρέμβυσμα στροφαλοφόρου άξονα εξωτερικής διαμέτρου 117,6 mmΠοσότητα: 1
222-5915: Φλάντζα γραμμών νερού πάχους 0,8 mm
222-5915: Φλάντζα γραμμών νερού πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
126-5466: Φλάντζα γραμμών νερού πάχους 0,8 mm
126-5466: Φλάντζα γραμμών νερού πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
148-2903: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 31,34 mm
148-2903: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 31,34 mmΠοσότητα: 12
115-4223: Ρυθμιστής θερμοκρασίας νερού
115-4223: Ρυθμιστής θερμοκρασίας νερούΠοσότητα: 2
107-7708: Κουζινέτο εξωτερικής διαμέτρου 96 mm
107-7708: Κουζινέτο εξωτερικής διαμέτρου 96 mmΠοσότητα: 6
278-8316: Κωνικό μπουζόνι ασφαλείας ανοξείδωτου χάλυβα μήκους 90 mm
278-8316: Κωνικό μπουζόνι ασφαλείας ανοξείδωτου χάλυβα μήκους 90 mmΠοσότητα: 12
282-2468: Φλάντζα κυλινδροκεφαλής πάχους 1,6 mm
282-2468: Φλάντζα κυλινδροκεφαλής πάχους 1,6 mmΠοσότητα: 1
7C-7431: Φλάντζα υπερπληρωτή πάχους 1,03 mm
7C-7431: Φλάντζα υπερπληρωτή πάχους 1,03 mmΠοσότητα: 1
229-6266: Μπουλόνι μήκους 65 mm με σπείρωμα M11X1,25
229-6266: Μπουλόνι μήκους 65 mm με σπείρωμα M11X1,25Ποσότητα: 12
7X-7730: Βύσμα τετράγωνης κίνησης με σπείρωμα 1 1/4-11-1/2 NPT
7X-7730: Βύσμα τετράγωνης κίνησης με σπείρωμα 1 1/4-11-1/2 NPTΠοσότητα: 1
2M-4453: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 12,29 mm
2M-4453: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 12,29 mmΠοσότητα: 1
1R-0751: Φίλτρο καυσίμου υψηλής απόδοσης
1R-0751: Φίλτρο καυσίμου υψηλής απόδοσηςΠοσότητα: 1
227-5904: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 104 mm
227-5904: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 104 mmΠοσότητα: 1
6D-1004: Φλάντζα γραμμών υγρού πάχους 0,8 mm
6D-1004: Φλάντζα γραμμών υγρού πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
5P-7814: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 10,52 mm
5P-7814: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 10,52 mmΠοσότητα: 2
3P-1156: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 21,82 mm
3P-1156: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 21,82 mmΠοσότητα: 2
112-3540: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 23,16 mm
112-3540: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 23,16 mmΠοσότητα: 1
126-1757: Ροδέλα στεγανοποίησης εξωτερικής διαμέτρου 19,3 mm
126-1757: Ροδέλα στεγανοποίησης εξωτερικής διαμέτρου 19,3 mmΠοσότητα: 2
061-9455: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 47,22 mm
061-9455: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 47,22 mmΠοσότητα: 1
1J-9671: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING
1J-9671: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RINGΠοσότητα: 3
6V-8397: Υδραυλικό παρέμβυσμα όψης τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 12,83 mm
6V-8397: Υδραυλικό παρέμβυσμα όψης τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 12,83 mmΠοσότητα: 6
3J-7354: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mm
3J-7354: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mmΠοσότητα: 5
238-5084: 29,74 mm εξωτερικής διαμέτρου O-Ring Seal
238-5084: 29,74 mm εξωτερικής διαμέτρου O-Ring SealΠοσότητα: 3
197-8419: Φλάντζα εξάτμισης λαδιού υπερπληρωτή πάχους 0,35mm
197-8419: Φλάντζα εξάτμισης λαδιού υπερπληρωτή πάχους 0,35mmΠοσότητα: 1
212-4893: Ωστικό έδρανο καλύμματος εξωτερικής διαμέτρου 96 mm
212-4893: Ωστικό έδρανο καλύμματος εξωτερικής διαμέτρου 96 mmΠοσότητα: 1
149-5240: Εφεδρικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 32,36 mm
149-5240: Εφεδρικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 32,36 mmΠοσότητα: 6
144-3472: Φλάντζα εισαγωγής αέρα πάχους 0,84 mm
144-3472: Φλάντζα εισαγωγής αέρα πάχους 0,84 mmΠοσότητα: 1
166-2905: Παρέμβυσμα συνδεδεμένου άκρου πάχους 3,16 mm
166-2905: Παρέμβυσμα συνδεδεμένου άκρου πάχους 3,16 mmΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 32 από 82Φόρτωση περισσότερων
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 368-0653
Εύρος ιπποδύναμης: 230 - 350,190 - 210,230 - 250
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 368-0653

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΦΟΡΤΗΓΟ

C7

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό