419-9849: Dichtungssatz für Kraftstoffsystem
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze419-9849: Dichtungssatz für Kraftstoffsystem

419-9849: Dichtungssatz für Kraftstoffsystem

Kraftstoffsystem-Kit

Marke: Cat

Produktbilder

419-9849: Dichtungssatz für Kraftstoffsystem

419-9849: Dichtungssatz für Kraftstoffsystem

Kraftstoffsystem-Kit

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

114-3362: O-Ring für Kraftstoffsystem mit 10,82 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

114-8718: 26,64 mm Innendurchmesser Kraftstoffsystem-O-Ring-Dichtung

Anzahl: 12

1J-9671: O-Ring 1,83 x 10,52 mm 90A NBR

Anzahl: 1

1P-0436: 1,2 mm dicke Dichtung der Kraftstofffilterleitungen

Anzahl: 1

1S-0004: O-Ring 5,33 x 18,42 mm 70A VMQ

Anzahl: 2

214-7568: O-Ring-Dichtung STOR (SAE 9/16-18)

Anzahl: 11

271-2489: 3,56 mm Innendurchmesser Unterlegscheibendichtung

Anzahl: 1

2M-2489: 12,70 mm Wellendurchmesser Lippendichtung

Anzahl: 2

3D-2824: 23,47 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 4

3J-1907: 1,98 x 11,89 mm 90A NBR O-Ring

Anzahl: 2

3J-7354: O-Ring 1,83 x 8,92 mm 90A NBR

Anzahl: 1

3K-0360: O-Ring 2,21 x 16,36 mm 90A NBR

Anzahl: 1

464-0509: 9,25 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 8

4M-8303: 20,29 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

4N-1104: 0.79 mm dicke Kraftstoffleitungsdichtung

Anzahl: 1

4N-1105: 0,8 mm dicke Zwei-Loch-Flanschdichtung

Anzahl: 1

4N-1636: 0,78 mm dicke Kraftstoffförderpumpendichtung

Anzahl: 1

4N-1868: 0,8 mm dicke Drehzahlreglerdichtung

Anzahl: 1

4N-7465: 1,8 mm dicke Kraftstoffsystemdichtung

Anzahl: 1

5P-8119: 17.04 mm Innendurchmesser Dichtung O-Ring

Anzahl: 12

6J-2419: 36,17 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

6L-3528: 0,4 mm dicke Drehzahlregler-Montagedichtung

Anzahl: 1

6N-2508: 0,79 mm dicke Motordeckeldichtung

Anzahl: 1

6N-2645: 0,41 mm dicke Montagedichtung für Reglerantrieb

Anzahl: 1

6V-4314: 129,54 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

6V-8977: 76,17 mm Wellendurchmesser Gummi Lippendichtung

Anzahl: 1

7J-0204: O-Ring 1,63 x 7,65 mm 90A NBR

Anzahl: 1

7W-4482: 9,76 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe

Anzahl: 1

8H-9204: 22 mm Außendurchmesser Filzscheibe

Anzahl: 12

8L-2786: 16,36 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 4

8L-3873: Flanschdichtung für hydromechanisches Kraftstoffabsperrsystem

Anzahl: 1

8S-5388: 1,6 mm dicke elektrische Absperrdichtung

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 32 von 34

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt