HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor419-9849: KIT DE JUNTAS DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor419-9849: KIT DE JUNTAS DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL
419-9849: KIT DE JUNTAS DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

Kit do Sistema de Combustível

Marca: Cat

Imagens do Produto
419-9849: KIT DE JUNTAS DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL
419-9849: KIT DE JUNTAS DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

Kit do Sistema de Combustível

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

271-2489: Arruela de Vedação com Diâmetro Interno de 3,56 mm
271-2489: Arruela de Vedação com Diâmetro Interno de 3,56 mmQuantidade: 1
114-3362: Anel Retentor em O do Sistema de Combustível com 10,82 mm de Diâmetro Interno
114-3362: Anel Retentor em O do Sistema de Combustível com 10,82 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
4N-1105: Junta do Flange com Dois Furos de 0,8 mm de Espessura
4N-1105: Junta do Flange com Dois Furos de 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
4N-1636: Junta da Bomba de Combustível com 0,78 mm de Espessura
4N-1636: Junta da Bomba de Combustível com 0,78 mm de EspessuraQuantidade: 1
4N-1868: Junta do Adaptador do Governador com 0,8 mm de Espessura
4N-1868: Junta do Adaptador do Governador com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
4N-7465: Junta do Sistema de Combustível com 1,8 mm de Espessura
4N-7465: Junta do Sistema de Combustível com 1,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
8L-3873: Junta do Flange do Sistema de Corte de Combustível Hidromecânico
8L-3873: Junta do Flange do Sistema de Corte de Combustível HidromecânicoQuantidade: 1
6L-3528: Junta de Montagem do Governador com 0,4 mm de Espessura
6L-3528: Junta de Montagem do Governador com 0,4 mm de EspessuraQuantidade: 1
7J-0204: ANEL RETENTOR EM O
7J-0204: ANEL RETENTOR EM OQuantidade: 1
3J-1907: Anel Retentor em O com 11,89 mm de Diâmetro Interno
3J-1907: Anel Retentor em O com 11,89 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
464-0509: Anel Retentor em O com 9,25 mm de Diâmetro Interno
464-0509: Anel Retentor em O com 9,25 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 8
3K-0360: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro Interno
3K-0360: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
1S-0004: ANEL RETENTOR EM O
1S-0004: ANEL RETENTOR EM OQuantidade: 2
2M-2489: Selo Tipo Lábio com 12,70 mm de Diâmetro do Eixo
2M-2489: Selo Tipo Lábio com 12,70 mm de Diâmetro do EixoQuantidade: 2
4N-1104: Junta da Tubulação de Combustível com 0,79 mm de Espessura
4N-1104: Junta da Tubulação de Combustível com 0,79 mm de EspessuraQuantidade: 1
4M-8303: Anel Retentor em O com 20,29 mm de Diâmetro Interno
4M-8303: Anel Retentor em O com 20,29 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
9L-9098: Selo de parada de carbono de cor branca de 6,26 mm
9L-9098: Selo de parada de carbono de cor branca de 6,26 mmQuantidade: 1
8S-5388: Junta de Corte Elétrica de Espessura de 1,6 mm
8S-5388: Junta de Corte Elétrica de Espessura de 1,6 mmQuantidade: 1
6V-4314: Anel retentor em O com 129,54 mm de diâmetro interno
6V-4314: Anel retentor em O com 129,54 mm de diâmetro internoQuantidade: 1
214-7568: SELO-ANEL-RETENTOR-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SELO-ANEL-RETENTOR-STOR (SAE 9/16-18)Quantidade: 11
3D-2824: Anel Retentor em O com 23,47 mm de Diâmetro Interno
3D-2824: Anel Retentor em O com 23,47 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 4
6J-2419: Anel Retentor em O com 36,17 mm de Diâmetro Interno
6J-2419: Anel Retentor em O com 36,17 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
114-8718: Anel retentor em O do sistema de combustível com 26,64 mm de diâmetro interno
114-8718: Anel retentor em O do sistema de combustível com 26,64 mm de diâmetro internoQuantidade: 12
6V-8977: Selo de Lábio de Borracha com 25,17 mm de Diâmetro Interno
6V-8977: Selo de Lábio de Borracha com 25,17 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
6N-2645: Junta de Montagem do Comando do Governador com 0,41 mm de Espessura
6N-2645: Junta de Montagem do Comando do Governador com 0,41 mm de EspessuraQuantidade: 1
5P-8119: Anel Retentor em O com 17,04 mm de Diâmetro Interno
5P-8119: Anel Retentor em O com 17,04 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 12
7W-4482: Arruela com 9,76 mm de diâmetro interno
7W-4482: Arruela com 9,76 mm de diâmetro internoQuantidade: 1
6N-2508: Junta da Tampa do Motor com 0,79 mm de Espessura
6N-2508: Junta da Tampa do Motor com 0,79 mm de EspessuraQuantidade: 1
1P-0436: Junta das Tubulações do Filtro de Combustível com Espessura de 1,2 mm
1P-0436: Junta das Tubulações do Filtro de Combustível com Espessura de 1,2 mmQuantidade: 1
1J-9671: ANEL RETENTOR EM O
1J-9671: ANEL RETENTOR EM OQuantidade: 1
3J-7354: Anel Retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro Interno
3J-7354: Anel Retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
8H-9204: Arruela de feltro de diâmetro externo de 22 mm
8H-9204: Arruela de feltro de diâmetro externo de 22 mmQuantidade: 12
Mostrando 1 a 32 de 34Carregar mais
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 419-9849
O Kit Contém: Juntas, selos e arruelas
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 419-9849

GERADOR

SR4

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3412 3412C

GRUPO GERADOR

3412C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto