StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze444-0531: EINBAUSATZ FÜR VORDERGEHÄUSE
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze
444-0531: EINBAUSATZ FÜR VORDERGEHÄUSE
444-0531: EINBAUSATZ FÜR VORDERGEHÄUSE

Vorderer Struktursatz

Marke: Cat

Produktbilder
444-0531: EINBAUSATZ FÜR VORDERGEHÄUSE
444-0531: EINBAUSATZ FÜR VORDERGEHÄUSE
444-0531: EINBAUSATZ FÜR VORDERGEHÄUSE

Vorderer Struktursatz

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

9H-8872: 0,8 mm dicke Hydraulikpumpendichtung
9H-8872: 0,8 mm dicke HydraulikpumpendichtungAnzahl: 1
126-1757: Dichtscheibe mit 19,3 mm Außendurchmesser
126-1757: Dichtscheibe mit 19,3 mm AußendurchmesserAnzahl: 9
155-9524: 2,28 mm dicke randgebundene Dichtung
155-9524: 2,28 mm dicke randgebundene DichtungAnzahl: 1
061-9455: 47,22 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
061-9455: 47,22 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
228-4947: 13,94 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
228-4947: 13,94 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-RingAnzahl: 2
142-5867: 154,18 mm Innendurchmesser vordere Kurbelwellendichtung
142-5867: 154,18 mm Innendurchmesser vordere KurbelwellendichtungAnzahl: 1
8T-9527: 110,72 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
8T-9527: 110,72 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
163-4565: Dichtungs-O-Ring mit 6,07 mm Innendurchmesser
163-4565: Dichtungs-O-Ring mit 6,07 mm InnendurchmesserAnzahl: 2
122-3772: 215,49 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
122-3772: 215,49 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
160-7271: 6,36 mm dicke Pressdichtung
160-7271: 6,36 mm dicke PressdichtungAnzahl: 1
214-7568: DICHTUNG - O-RING - STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: DICHTUNG - O-RING - STOR (SAE 9/16-18)Anzahl: 3
238-5078: 6,07 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
238-5078: 6,07 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 2
238-5080: 16,36 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring Dichtung
238-5080: 16,36 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring DichtungAnzahl: 1
107-5769: 79,38 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
107-5769: 79,38 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 2
6V-5048: 8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
6V-5048: 8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 3
3P-1155: Dichtungs-O-Ring mit 24,99 mm Innendurchmesser
3P-1155: Dichtungs-O-Ring mit 24,99 mm InnendurchmesserAnzahl: 2
125-0434: Randverbunddichtung mit zwei Schrauben
125-0434: Randverbunddichtung mit zwei SchraubenAnzahl: 1
129-5427: 27 mm Außendurchmesser Dichtungsscheibe
129-5427: 27 mm Außendurchmesser DichtungsscheibeAnzahl: 2
166-9144: 0,8 mm dicke Dichtung für das vordere Gehäuse
166-9144: 0,8 mm dicke Dichtung für das vordere GehäuseAnzahl: 1
144-6142: 1,71 mm dicke integrierte Dichtung
144-6142: 1,71 mm dicke integrierte DichtungAnzahl: 1
109-0077: Dichtungs-O-Ring mit 100,97 mm Innendurchmesser
109-0077: Dichtungs-O-Ring mit 100,97 mm InnendurchmesserAnzahl: 3
214-7566: 8,92 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring Dichtung
214-7566: 8,92 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring DichtungAnzahl: 4
Anzeige von 1 bis 22 von 22
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 444-0531
Satzinhalt: Dichtungen, Unterlegscheiben
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 444-0531

RADDOZER

824H 980H

BODENVERDICHTER

825H 826H

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.