HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor444-0531: SÆT – INSTALLATION AF FORHUS
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
444-0531: SÆT – INSTALLATION AF FORHUS
444-0531: SÆT – INSTALLATION AF FORHUS

Frontstruktursæt

Mærke: Cat

Produktbilleder
444-0531: SÆT – INSTALLATION AF FORHUS
444-0531: SÆT – INSTALLATION AF FORHUS
444-0531: SÆT – INSTALLATION AF FORHUS

Frontstruktursæt

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

163-4565: O-ringspakning med indvendig diameter på 6,07 mm
163-4565: O-ringspakning med indvendig diameter på 6,07 mmAntal: 2
122-3772: O-ringspakning med en indvendig diameter på 215,49 mm
122-3772: O-ringspakning med en indvendig diameter på 215,49 mmAntal: 1
160-7271: 6,36 mm tyk trykforsegling
160-7271: 6,36 mm tyk trykforseglingAntal: 1
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antal: 3
238-5078: 6,07 mm indvendig diameter O-ring tætning
238-5078: 6,07 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning
238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætningAntal: 1
107-5769: O-ringspakning med indvendig diameter på 79,38 mm
107-5769: O-ringspakning med indvendig diameter på 79,38 mmAntal: 2
6V-5048: 8,92 mm indvendig diameter O-ring tætning
6V-5048: 8,92 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 3
3P-1155: 24,99 mm indvendig diameter tætning-O-ring
3P-1155: 24,99 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
125-0434: To boltkant bundet tætningspakning
125-0434: To boltkant bundet tætningspakningAntal: 1
129-5427: Pakningsskive med udvendig diameter på 27 mm
129-5427: Pakningsskive med udvendig diameter på 27 mmAntal: 2
166-9144: 0,8 mm tyk pakning til forhus
166-9144: 0,8 mm tyk pakning til forhusAntal: 1
144-6142: 1,71 mm tyk integreret tætningspakning
144-6142: 1,71 mm tyk integreret tætningspakningAntal: 1
109-0077: 100,97 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
109-0077: 100,97 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 3
214-7566: 8,92 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning
214-7566: 8,92 mm indvendig diameter gummi O-ring tætningAntal: 4
9H-8872: 0,8 mm tyk hydraulikpumpepakning
9H-8872: 0,8 mm tyk hydraulikpumpepakningAntal: 1
126-1757: 19,3 mm udvendig tætningsskive med udvendig diameter
126-1757: 19,3 mm udvendig tætningsskive med udvendig diameterAntal: 9
155-9524: 2,28 mm tykkelse kantbundet tætning
155-9524: 2,28 mm tykkelse kantbundet tætningAntal: 1
061-9455: 47,22 mm indvendig diameter O-ring pakning
061-9455: 47,22 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 1
228-4947: 13,94 mm indvendig diameter tætning-O-ring
228-4947: 13,94 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
142-5867: 154,18 mm indvendig diameter front krumtapaksel tætning
142-5867: 154,18 mm indvendig diameter front krumtapaksel tætningAntal: 1
8T-9527: 110,72 mm indvendig diameter tætning-O-ring
8T-9527: 110,72 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
Viser 1 til 22 af 22
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 444-0531
Sæt indeholder: Pakninger, tætninger, skiver
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 444-0531

JORDFLYTTENDE KOMPRIMERINGSMASKINE

825H 826H

HJULDOZER

824H 980H

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert