HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett444-0531: SETT-FRONT HUS INSTALLERING
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
444-0531: SETT-FRONT HUS INSTALLERING
444-0531: SETT-FRONT HUS INSTALLERING

Sett for frontstruktur

Merke: Cat

Produktbilder
444-0531: SETT-FRONT HUS INSTALLERING
444-0531: SETT-FRONT HUS INSTALLERING
444-0531: SETT-FRONT HUS INSTALLERING

Sett for frontstruktur

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

3P-1155: 24,99 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
3P-1155: 24,99 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 2
125-0434: Kantbundet tetningspakning med to bolter
125-0434: Kantbundet tetningspakning med to bolterAntall: 1
166-9144: 0,8 mm tykk frontpakning
166-9144: 0,8 mm tykk frontpakningAntall: 1
144-6142: 1,71 mm tykk integrert tetningspakning
144-6142: 1,71 mm tykk integrert tetningspakningAntall: 1
129-5427: 27 mm tetningsskive med ytre diameter
129-5427: 27 mm tetningsskive med ytre diameterAntall: 2
214-7566: 8,92 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
214-7566: 8,92 mm innvendig diameter gummi O-ring tetningAntall: 4
109-0077: 100,97 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
109-0077: 100,97 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 3
163-4565: 6,07 mm innvendig diameter O-Ringtetning
163-4565: 6,07 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 2
122-3772: 215,49 mm tetningsring med innvendig diameter
122-3772: 215,49 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
160-7271: 6,36 mm tykk presstetning
160-7271: 6,36 mm tykk presstetningAntall: 1
238-5078: 6,07 mm O-ringtetning med innvendig diameter
238-5078: 6,07 mm O-ringtetning med innvendig diameterAntall: 2
6V-5048: 8,92 mm innvendig diameter O-Ringtetning
6V-5048: 8,92 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 3
107-5769: 79,38 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
107-5769: 79,38 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 2
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antall: 3
238-5080: 16,36 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
238-5080: 16,36 mm innvendig diameter gummi O-ring tetningAntall: 1
126-1757: 19,3 mm utvendig diameter tetningsskive
126-1757: 19,3 mm utvendig diameter tetningsskiveAntall: 9
155-9524: 2,28 mm tykkelse kantbundet tetning
155-9524: 2,28 mm tykkelse kantbundet tetningAntall: 1
9H-8872: 0,8 mm tykk pakning til hydraulikkpumpe
9H-8872: 0,8 mm tykk pakning til hydraulikkpumpeAntall: 1
8T-9527: 110,72 mm innvendig diameter tetning-O-ring
8T-9527: 110,72 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 1
142-5867: 154,18 mm veivakseltetning foran med innvendig diameter
142-5867: 154,18 mm veivakseltetning foran med innvendig diameterAntall: 1
228-4947: 13,94 mm innvendig diameter tetning-O-ring
228-4947: 13,94 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 2
061-9455: 47,22 mm innvendig diameter O-ringtetning
061-9455: 47,22 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
Viser 1 til 22 av 22
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 444-0531
Settet inneholder: Pakninger, tetninger, skiver
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 444-0531

HJULDOSER

824H 980H

JORDKOMPRIMATOR

825H 826H

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert