Caterpillar
Aucun résultat suggéré. Réessayez.
S'inscrire
Caterpillar

Rechercher par numéro ou nom de pièce
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur444-0531: KIT DE POSE DE CARTER AVANT
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur
444-0531: KIT DE POSE DE CARTER AVANT
444-0531: KIT DE POSE DE CARTER AVANT

Kit de structure avant

Marque: Cat

Images du produit
444-0531: KIT DE POSE DE CARTER AVANT
444-0531: KIT DE POSE DE CARTER AVANT
444-0531: KIT DE POSE DE CARTER AVANT

Kit de structure avant

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

9H-8872: Joint statique pour pompe hydraulique de 0,8 mm d'épaisseur
9H-8872: Joint statique pour pompe hydraulique de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 1
142-5867: Joint de vilebrequin avant de diamètre intérieur 154,18 mm
142-5867: Joint de vilebrequin avant de diamètre intérieur 154,18 mmQuantité: 1
155-9524: Joint à bord collé de 2,28 mm d'épaisseur
155-9524: Joint à bord collé de 2,28 mm d'épaisseurQuantité: 1
061-9455: Joint torique de 47,22 mm de diamètre interne
061-9455: Joint torique de 47,22 mm de diamètre interneQuantité: 1
228-4947: Joint torique de 13,94 mm de diamètre intérieur
228-4947: Joint torique de 13,94 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
126-1757: Rondelle d’étanchéité de diamètre extérieur de 19,3 mm
126-1757: Rondelle d’étanchéité de diamètre extérieur de 19,3 mmQuantité: 9
8T-9527: Joint torique de 110,72 mm de diamètre intérieur
8T-9527: Joint torique de 110,72 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
3P-1155: Joint torique de 24,99 mm de diamètre intérieur
3P-1155: Joint torique de 24,99 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
129-5427: Rondelle d'étanchéité de diamètre extérieur de 27 mm
129-5427: Rondelle d'étanchéité de diamètre extérieur de 27 mmQuantité: 2
166-9144: Joint statique pour carter avant de 0,8 mm d'épaisseur
166-9144: Joint statique pour carter avant de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 1
214-7566: Joint torique en caoutchouc de 8,92 mm de diamètre interne
214-7566: Joint torique en caoutchouc de 8,92 mm de diamètre interneQuantité: 4
109-0077: Joint torique de diamètre intérieur de 100,97mm
109-0077: Joint torique de diamètre intérieur de 100,97mmQuantité: 3
125-0434: Joint statique d'étanchéité à deux boulons collés sur les bords
125-0434: Joint statique d'étanchéité à deux boulons collés sur les bordsQuantité: 1
144-6142: Joint statique intégré de 1,71 mm d'épaisseur
144-6142: Joint statique intégré de 1,71 mm d'épaisseurQuantité: 1
163-4565: Joint torique de 6,07 mm de diamètre intérieur
163-4565: Joint torique de 6,07 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
160-7271: Joint de pression de 6,36 mm d'épaisseur
160-7271: Joint de pression de 6,36 mm d'épaisseurQuantité: 1
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)Quantité: 3
238-5078: Joint torique de 6,07 mm de diamètre interne
238-5078: Joint torique de 6,07 mm de diamètre interneQuantité: 2
238-5080: Joint torique en caoutchouc de 16,36 mm de diamètre interne
238-5080: Joint torique en caoutchouc de 16,36 mm de diamètre interneQuantité: 1
107-5769: Joint torique de 79,38 mm de diamètre intérieur
107-5769: Joint torique de 79,38 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
122-3772: Joint torique de 215,49 mm de diamètre intérieur
122-3772: Joint torique de 215,49 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
6V-5048: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieur
6V-5048: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieurQuantité: 3
Affichage de 1 à 22 sur 22
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 444-0531
Le kit contient: Joints statiques, joints, rondelles
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 444-0531

TRACTEUR SUR PNEUS

824H 980H

COMPACTEUR DE TERRASSEMENT

825H 826H

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert