Caterpillar
Keine empfohlenen Ergebnisse. Erneut versuchen.
Registrieren
Caterpillar

Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen
StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeSchraubenschlüssel572-2541: 3/4" Drehmomentschlüssel
Startseite
WerkstattmaterialienWerkzeugeSchraubenschlüssel
572-2541: 3/4" Drehmomentschlüssel
572-2541: 3/4" Drehmomentschlüssel

Cat® 3/4" Antriebsdrehmomentschlüssel

Marke: Cat

fallback-image
572-2541: 3/4" Drehmomentschlüssel

Cat® 3/4" Antriebsdrehmomentschlüssel

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
BeschreibungTechnische Daten
Technische Daten für Ersatzteilnummer 572-2541

Maßeinheit

USMetrisch
Drive (in): 3/4 Square
Weight (kg): 6,797
Weight (lb): 14,985
Material Description: Steel
Length (mm): 977,9
Notes: Case Included
Overall Length (in): 38,5
Length (in): 38,5
Overall Length (mm): 977,9
Width (mm): 133,35
Width (in): 5,25
Torque Range (ft-lb): 200 to 600
Height (mm): 83,82
Height (in): 3,3
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.