Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAletlerAnahtarlar572-2541: 3/4 inç Tork Anahtarı
Ana sayfa
Atölye Sarf MalzemeleriAletlerAnahtarlar
572-2541: 3/4 inç Tork Anahtarı
572-2541: 3/4 inç Tork Anahtarı

Cat® 3/4 inç Başlı Tork Anahtarı

Marka: Cat

fallback-image
572-2541: 3/4 inç Tork Anahtarı

Cat® 3/4 inç Başlı Tork Anahtarı

Marka: Cat

Fiyatı kontrol et
Fiyatı kontrol et
Müşteri fiyatlarınızı görüntülemek için oturum açın
Garanti Bilgileri
İade Politikası
TanımTeknik özellikler
572-2541 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Drive (in): 3/4 Square
Weight (kg): 6,797
Weight (lb): 14,985
Material Description: Steel
Length (mm): 977,9
Notes: Case Included
Overall Length (in): 38,5
Length (in): 38,5
Overall Length (mm): 977,9
Width (mm): 133,35
Width (in): 5,25
Torque Range (ft-lb): 200 to 600
Height (mm): 83,82
Height (in): 3,3
Material: Carbon Steel
Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin