Caterpillar
Ei ehdotettuja tuloksia. Yritä uudelleen.
Rekisteröidy
Caterpillar

Hae osan numeroa tai nimeä
AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökJakoavaimet572-2541: 3/4":n momenttiavain
Aloitus
Korjaamon tarvikkeetTyökJakoavaimet
572-2541: 3/4":n momenttiavain
572-2541: 3/4":n momenttiavain

Cat® 3/4"käyttömomenttiavain

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
572-2541: 3/4":n momenttiavain

Cat® 3/4"käyttömomenttiavain

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 572-2541 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Veto (in): 3/4 Square
Weight (kg): 6,797
Materiaalin kuvaus: Teräs
Weight (lb): 14,985
Huomautukset: Kotelo mukana
Length (mm): 977,9
Kokonaispituus (in): 38,5
Length (in): 38,5
Kokonaispituus (mm): 977,9
Width (mm): 133,35
Kiristysmomenttialue (ft-lb): 200 to 600
Width (in): 5,25
Height (mm): 83,82
Height (in): 3,3
Material: Carbon Steel
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa