Caterpillar
אין תוצאות מומלצות. נסה שוב.
רישום
Caterpillar

חפש מספר חלק או שם
ביתציוד לסדנאותתיאורמפתחות ברגים572-2541: מפתח מומנט 3/4 אינץ'
בית
ציוד לסדנאותתיאורמפתחות ברגים
572-2541: מפתח מומנט 3/4 אינץ'
572-2541: מפתח מומנט 3/4 אינץ'

מפתח מומנט הנעה בגודל 3/4 אינץ' Cat®

מותג: Cat

fallback-image
572-2541: מפתח מומנט 3/4 אינץ'

מפתח מומנט הנעה בגודל 3/4 אינץ' Cat®

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תיאורמפרטים
מפרט למק"ט 572-2541

יחידות מידה

ארה"במטרי
Drive (in): 3/4 Square
Weight (kg): 6.797
Weight (lb): 14.985
Material Description: Steel
Length (mm): 977.9
Notes: Case Included
Overall Length (in): 38.5
Length (in): 38.5
Overall Length (mm): 977.9
Width (mm): 133.35
Width (in): 5.25
Torque Range (ft-lb): 200 to 600
Height (mm): 83.82
Height (in): 3.3
Material: Carbon Steel
הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה