Caterpillar
Нет предполагаемых результатов. Повторите попытку.
Зарегистрироваться
Caterpillar

Поиск номера по каталогу или наименования
Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыГаечные ключи572-2541: Динамометрический ключ 3/4
Главная страница
Материалы для мастерскихИнструментыГаечные ключи
572-2541: Динамометрический ключ 3/4
572-2541: Динамометрический ключ 3/4

Динамометрический ключ Cat® с квадратным хвостовиком 3/4 дюйма

Торговая марка: Cat

fallback-image
572-2541: Динамометрический ключ 3/4

Динамометрический ключ Cat® с квадратным хвостовиком 3/4 дюйма

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
ОписаниеТехнические характеристики
Технические характеристики номера по каталогу 572-2541

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Drive (in): 3/4 Square
Weight (kg): 6,797
Weight (lb): 14,985
Material Description: Steel
Length (mm): 977,9
Notes: Case Included
Overall Length (in): 38,5
Length (in): 38,5
Overall Length (mm): 977,9
Width (mm): 133,35
Width (in): 5,25
Torque Range (ft-lb): 200 to 600
Height (mm): 83,82
Height (in): 3,3
Material: Carbon Steel
Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом