573-7015: Messbecherdeckel für Dieselabgasfluid
StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeuge573-7015: Messbecherdeckel für Dieselabgasfluid
Startseite573-7015: Messbecherdeckel für Dieselabgasfluid

Beschreibung für Ersatzteilnummer 573-7015

The Diesel Exhaust Fluid (DEF) Beaker Lid is a universal lid used to accommodate different DEF injector base profiles. Featuring multiple adjustable clamps, it allows for a secure fit on DEF injector bases and slides seamlessly onto the beaker, snapping into place to ensure a spill-proof seal. This lid is required in fluid management during DEF injection and testing, ensuring that no contaminants interfere with DEF handling and that the system remains leak-proof. The DEF Beaker Lid functions as a universal sealing component, securing the beaker during DEF injector service and preventing fluid contamination or spills. It ensures an airtight seal and adapts to different DEF injector base profiles, providing flexibility and ease of use across different equipment types.

Attributes:
• Provides a universal fit for a wide range of DEF injector base profiles.
• Equipped with adjustable clamps to accommodate DEF system sizes.
• Ensures a secure, leak-proof seal when attached to the beaker.

Applications:
The Diesel Exhaust Fluid Beaker Lid is located in the service kit of DEF systems. It is used during maintenance tasks associated with the DEF injector assembly, often found in engine compartments where DEF systems are installed in equipment.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 573-7015

Maßeinheit

    Weight (lb):

    0,406

    Outer Diameter (in):

    4,5

    Overall Width (in):

    2,139

    Hole Size (in):

    0.303 , 0.217

    Inner Diameter (in):

    0,984

    Material:

    Polyethylene Plastic, Carbon Steel, Coating Mixed: Nonmetallic

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt