Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमवर्कशॉप के सामानटूल573-7015: Diesel Exhaust Fluid Beaker Lid
होमवर्कशॉप के सामानटूल573-7015: Diesel Exhaust Fluid Beaker Lid
573-7015: Diesel Exhaust Fluid Beaker Lid

Cat® Diesel Exhaust Fluid (DEF) Beaker Lid with clamps to fit DEF injector base profiles snap securely onto the beaker during servicing operations

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
573-7015: Diesel Exhaust Fluid Beaker Lid
573-7015: Diesel Exhaust Fluid Beaker Lid
573-7015: Diesel Exhaust Fluid Beaker Lid
573-7015: Diesel Exhaust Fluid Beaker Lid
573-7015: Diesel Exhaust Fluid Beaker Lid

Cat® Diesel Exhaust Fluid (DEF) Beaker Lid with clamps to fit DEF injector base profiles snap securely onto the beaker during servicing operations

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 573-7015 के लिए विवरण

The Diesel Exhaust Fluid (DEF) Beaker Lid is a universal lid used to accommodate different DEF injector base profiles. Featuring multiple adjustable clamps, it allows for a secure fit on DEF injector bases and slides seamlessly onto the beaker, snapping into place to ensure a spill-proof seal. This lid is required in fluid management during DEF injection and testing, ensuring that no contaminants interfere with DEF handling and that the system remains leak-proof. The DEF Beaker Lid functions as a universal sealing component, securing the beaker during DEF injector service and preventing fluid contamination or spills. It ensures an airtight seal and adapts to different DEF injector base profiles, providing flexibility and ease of use across different equipment types.

Attributes:
• Provides a universal fit for a wide range of DEF injector base profiles.
• Equipped with adjustable clamps to accommodate DEF system sizes.
• Ensures a secure, leak-proof seal when attached to the beaker.

Applications:
The Diesel Exhaust Fluid Beaker Lid is located in the service kit of DEF systems. It is used during maintenance tasks associated with the DEF injector assembly, often found in engine compartments where DEF systems are installed in equipment.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 573-7015 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Weight (kg): 0.184
Weight (lb): 0.406
Outer Diameter (mm): 114.3
Outer Diameter (in): 4.5
Overall Width (mm): 54.33
Overall Width (in): 2.139
Hole Size (mm): 7.69 , 5.5
Hole Size (in): 0.303 , 0.217
Inner Diameter (mm): 25.0
Inner Diameter (in): 0.984
Material: Polyethylene Plastic,Carbon Steel,Coating Mixed: Nonmetallic
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें