573-7015: Víko nádobky kapaliny pro výfukové systémy vznětových motorů
DomůDílenské potřebyNástroje573-7015: Víko nádobky kapaliny pro výfukové systémy vznětových motorů
Domů573-7015: Víko nádobky kapaliny pro výfukové systémy vznětových motorů

573-7015: Víko nádobky kapaliny pro výfukové systémy vznětových motorů

Cat® Diesel Exhaust Fluid (DEF) Beaker Lid with clamps to fit DEF injector base profiles snap securely onto the beaker during servicing operations

Značka: Cat

Obrázky produktů

573-7015: Víko nádobky kapaliny pro výfukové systémy vznětových motorů
573-7015: Víko nádobky kapaliny pro výfukové systémy vznětových motorů
573-7015: Víko nádobky kapaliny pro výfukové systémy vznětových motorů
573-7015: Víko nádobky kapaliny pro výfukové systémy vznětových motorů

573-7015: Víko nádobky kapaliny pro výfukové systémy vznětových motorů

Cat® Diesel Exhaust Fluid (DEF) Beaker Lid with clamps to fit DEF injector base profiles snap securely onto the beaker during servicing operations

Značka: Cat

Popis součásti číslo 573-7015

The Diesel Exhaust Fluid (DEF) Beaker Lid is a universal lid used to accommodate different DEF injector base profiles. Featuring multiple adjustable clamps, it allows for a secure fit on DEF injector bases and slides seamlessly onto the beaker, snapping into place to ensure a spill-proof seal. This lid is required in fluid management during DEF injection and testing, ensuring that no contaminants interfere with DEF handling and that the system remains leak-proof. The DEF Beaker Lid functions as a universal sealing component, securing the beaker during DEF injector service and preventing fluid contamination or spills. It ensures an airtight seal and adapts to different DEF injector base profiles, providing flexibility and ease of use across different equipment types.

Attributes:
• Provides a universal fit for a wide range of DEF injector base profiles.
• Equipped with adjustable clamps to accommodate DEF system sizes.
• Ensures a secure, leak-proof seal when attached to the beaker.

Applications:
The Diesel Exhaust Fluid Beaker Lid is located in the service kit of DEF systems. It is used during maintenance tasks associated with the DEF injector assembly, often found in engine compartments where DEF systems are installed in equipment.

Specifikace součásti číslo 573-7015

Měrné jednotky

    Weight (lb):

    0,406

    Outer Diameter (in):

    4,5

    Overall Width (in):

    2,139

    Hole Size (in):

    0.303 , 0.217

    Inner Diameter (in):

    0,984

    Material:

    Polyethylene Plastic, Carbon Steel, Coating Mixed: Nonmetallic

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno