573-7015: Pokrywka zlewki na płyn DEF
Strona głównaMateriały i wyposażenie warsztatuNarzędzia573-7015: Pokrywka zlewki na płyn DEF
Strona główna573-7015: Pokrywka zlewki na płyn DEF

573-7015: Pokrywka zlewki na płyn DEF

Cat® Diesel Exhaust Fluid (DEF) Beaker Lid with clamps to fit DEF injector base profiles snap securely onto the beaker during servicing operations

Marka: Cat

Zdjęcia produktu

573-7015: Pokrywka zlewki na płyn DEF
573-7015: Pokrywka zlewki na płyn DEF
573-7015: Pokrywka zlewki na płyn DEF
573-7015: Pokrywka zlewki na płyn DEF

573-7015: Pokrywka zlewki na płyn DEF

Cat® Diesel Exhaust Fluid (DEF) Beaker Lid with clamps to fit DEF injector base profiles snap securely onto the beaker during servicing operations

Marka: Cat

Opis numeru katalogowego 573-7015

The Diesel Exhaust Fluid (DEF) Beaker Lid is a universal lid used to accommodate different DEF injector base profiles. Featuring multiple adjustable clamps, it allows for a secure fit on DEF injector bases and slides seamlessly onto the beaker, snapping into place to ensure a spill-proof seal. This lid is required in fluid management during DEF injection and testing, ensuring that no contaminants interfere with DEF handling and that the system remains leak-proof. The DEF Beaker Lid functions as a universal sealing component, securing the beaker during DEF injector service and preventing fluid contamination or spills. It ensures an airtight seal and adapts to different DEF injector base profiles, providing flexibility and ease of use across different equipment types.

Attributes:
• Provides a universal fit for a wide range of DEF injector base profiles.
• Equipped with adjustable clamps to accommodate DEF system sizes.
• Ensures a secure, leak-proof seal when attached to the beaker.

Applications:
The Diesel Exhaust Fluid Beaker Lid is located in the service kit of DEF systems. It is used during maintenance tasks associated with the DEF injector assembly, often found in engine compartments where DEF systems are installed in equipment.

Specyfikacje części o numerze katalogowym 573-7015

Jednostki miary

    Weight (lb):

    0,406

    Outer Diameter (in):

    4,5

    Overall Width (in):

    2,139

    Hole Size (in):

    0.303 , 0.217

    Inner Diameter (in):

    0,984

    Material:

    Polyethylene Plastic, Carbon Steel, Coating Mixed: Nonmetallic

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione