9U-7968: Λοστός
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΛοστοί9U-7968: Λοστός
Αρχική οθόνη9U-7968: Λοστός

9U-7968: Λοστός

Cat® Hand Tool Pry Bar is used to apply leverage and force for prying, lifting, or separating objects or components

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος

9U-7968: Λοστός

9U-7968: Λοστός

Cat® Hand Tool Pry Bar is used to apply leverage and force for prying, lifting, or separating objects or components

Μάρκα: Cat

Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 9U-7968

The Hand Tool Pry Bar as a crowbar, is a sturdy, metal tool with a flattened end and a curved, wedge-shaped tip. It is based on the principles of mechanical advantage and the lever. By inserting the curved end of the pry bar under an object or component and applying force to the other end, the user can generate a significant amount of leveraged force, allowing them to overcome the resistance and move or separate the targeted item.

Attributes:
• Remove stuck components and open sealed containers to perform light demolition work
• Provides a comfortable and secure grip for the user, reducing fatigue and improving handling

Applications:
The Hand Tool Pry Bar is primarily used for applying leverage to lift, separate, or pry apart objects, components, or materials that are stuck or difficult to remove.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.

Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 9U-7968

Μονάδες μέτρησης

    Length (in):

    11,809

    Hex Size (in):

    0,62

    Weight (lb):

    1,029

    Material:

    Coating Mixed: Nonmetallic, Alloy Steel

Κλειδί

Κλειδί

Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε