Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΛειαντικάΛειαντικές βούρτσες135-7628: Ψήκτρες καθαρισμού για σώμα κυλίνδρων
Αρχική οθόνη
Προμήθειες ΣυνεργείουΛειαντικάΛειαντικές βούρτσες
135-7628: Ψήκτρες καθαρισμού για σώμα κυλίνδρων
135-7628: Ψήκτρες καθαρισμού για σώμα κυλίνδρων

Cat® Cylinder Washing Brush is used to clean oil passages and cylinder bores after honing, ensuring that contaminants are removed for proper engine function

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
135-7628: Ψήκτρες καθαρισμού για σώμα κυλίνδρων
135-7628: Ψήκτρες καθαρισμού για σώμα κυλίνδρων

Cat® Cylinder Washing Brush is used to clean oil passages and cylinder bores after honing, ensuring that contaminants are removed for proper engine function

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 135-7628

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Overall Length (mm): 304,8
Overall Length (in): 12
Weight (kg): 0,522
Weight (lb): 1,151
Διάμετρος ψήκτρας (mm): 304,8
Διάμετρος ψύκτρας (ίντσες): 1
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό