Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిఅబరేసివ్‌లుఅబరేసివ్ బ్రష్‌లు135-7628: సిలిండర్ బ్లాక్ క్లీనింగ్ బ్రష్‌లు
హోమ్
వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిఅబరేసివ్‌లుఅబరేసివ్ బ్రష్‌లు
135-7628: సిలిండర్ బ్లాక్ క్లీనింగ్ బ్రష్‌లు
135-7628: సిలిండర్ బ్లాక్ క్లీనింగ్ బ్రష్‌లు

Cat® Cylinder Washing Brush is used to clean oil passages and cylinder bores after honing, ensuring that contaminants are removed for proper engine function

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
135-7628: సిలిండర్ బ్లాక్ క్లీనింగ్ బ్రష్‌లు
135-7628: సిలిండర్ బ్లాక్ క్లీనింగ్ బ్రష్‌లు

Cat® Cylinder Washing Brush is used to clean oil passages and cylinder bores after honing, ensuring that contaminants are removed for proper engine function

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వివరణస్పెసిఫికేషన్
పార్ట్ నంబర్ 135-7628 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Overall Length (mm): 304.8
Overall Length (in): 12
Weight (kg): 0.522
Weight (lb): 1.151
బ్రష్ వ్యాసం (mm): 304.8
బ్రష్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 1
మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి