Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα ερπύστριαςΟμάδες ερπύστριας456-1743: Ερπύστρια γενικής χρήσης στεγανός και λιπασμένος
Αρχική οθόνη
Σύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα ερπύστριαςΟμάδες ερπύστριας
456-1743: Ερπύστρια γενικής χρήσης στεγανός και λιπασμένος
456-1743: Ερπύστρια γενικής χρήσης στεγανός και λιπασμένος

Αλυσίδα ερπύστριας γενικής χρήσης Cat® που χρησιμοποιείται στο σύστημα έρπυσης

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
456-1743: Ερπύστρια γενικής χρήσης στεγανός και λιπασμένος
456-1743: Ερπύστρια γενικής χρήσης στεγανός και λιπασμένος

Αλυσίδα ερπύστριας γενικής χρήσης Cat® που χρησιμοποιείται στο σύστημα έρπυσης

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 456-1743
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 456-1743

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Bushing Inside Diameter (in): 3,117
Track Shoe Hole Type: Not Applicable
Clipped: No
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 215,9
Track Pitch (in): 8,5
Bushing Inside Diameter (mm): 79,16
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 38
Track Bolt Thread: 0.875
UC System: GD
Shoe Width (in): 24,016
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 101,2
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3,984
Shoe Type: MS
Master Bolt Thread: 0.875
Number of Track Sections: 38
Shoe Width (mm): 610
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 5 Tooth Master
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 456-1743

Προς το παρόν δεν διαθέτουμε πληροφορίες συμβατότητας για αυτό το ανταλλακτικό.

ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό