Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα6V-0237: ΚΙΤ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα6V-0237: ΚΙΤ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
6V-0237: ΚΙΤ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Κιτ δοχείου διαστολής ή φλάντζας εναλλάκτη θερμότητας

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
6V-0237: ΚΙΤ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
6V-0237: ΚΙΤ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
6V-0237: ΚΙΤ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
6V-0237: ΚΙΤ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Κιτ δοχείου διαστολής ή φλάντζας εναλλάκτη θερμότητας

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

4L-3862: Φλάντζα εναλλάκτη θερμότητας πάχους 0,78 mm
4L-3862: Φλάντζα εναλλάκτη θερμότητας πάχους 0,78 mmΠοσότητα: 4
109-0079: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 78,74 mm
109-0079: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 78,74 mmΠοσότητα: 2
109-0072: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 40,64 mm
109-0072: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 40,64 mmΠοσότητα: 4
110-7752: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 56,52 mm
110-7752: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 56,52 mmΠοσότητα: 4
4N-3858: Φλάντζα δοχείου διαστολής πάχους 1,57 mm
4N-3858: Φλάντζα δοχείου διαστολής πάχους 1,57 mmΠοσότητα: 2
110-7753: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 72,39 mm
110-7753: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 72,39 mmΠοσότητα: 2
2N-0931: Τετράγωνη φλάντζα πάχους 0,8 mm
2N-0931: Τετράγωνη φλάντζα πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 4
109-0075: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 69,22 mm
109-0075: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 69,22 mmΠοσότητα: 2
9H-2282: Φλάντζα δοχείου διαστολής πάχους 0,8mm
9H-2282: Φλάντζα δοχείου διαστολής πάχους 0,8mmΠοσότητα: 1
109-0074: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 91,44 mm
109-0074: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 91,44 mmΠοσότητα: 1
7C-0307: Φλάντζα καλύμματος καπό πάχους 0,8 mm
7C-0307: Φλάντζα καλύμματος καπό πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 4
4N-1946: Φλάντζα πάχους 0,8 mm
4N-1946: Φλάντζα πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
1L-8212: Φλάντζα πάχους 1,6 mm
1L-8212: Φλάντζα πάχους 1,6 mmΠοσότητα: 1
343-8888: Φλάντζα σώματος κυλίνδρων πάχους 0,8 mm
343-8888: Φλάντζα σώματος κυλίνδρων πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
3S-9643: Παρέμβυσμα τύπου χείλους περιστρεφόμενου άξονα
3S-9643: Παρέμβυσμα τύπου χείλους περιστρεφόμενου άξοναΠοσότητα: 2
4N-1156: Φλάντζα γραμμών νερού ψυγείου πάχους 1,2 mm
4N-1156: Φλάντζα γραμμών νερού ψυγείου πάχους 1,2 mmΠοσότητα: 2
Εμφανίζονται 1 έως 16 από 16
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 6V-0237

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Το κιτ περιέχει: Φλάντζες, παρεμβύσματα
Μήκος (ίντσες): 12,0
Πλάτος (mm): 254,0
Ύψος (mm): 30,48
Ύψος (ίντσες): 1,2
Μήκος (mm): 304,8
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 6V-0237

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

3408B 3408 3412D 3412

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ

3408

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3412E 3408B

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε