AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur6V-0237: KIT - INSTALLATION DU VASE D'EXPANSION
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur6V-0237: KIT - INSTALLATION DU VASE D'EXPANSION
6V-0237: KIT - INSTALLATION DU VASE D'EXPANSION

Kit de joints statiques pour vase d’expansion ou échangeur thermique

Marque: Cat

Images du produit
6V-0237: KIT - INSTALLATION DU VASE D'EXPANSION
6V-0237: KIT - INSTALLATION DU VASE D'EXPANSION
6V-0237: KIT - INSTALLATION DU VASE D'EXPANSION
6V-0237: KIT - INSTALLATION DU VASE D'EXPANSION

Kit de joints statiques pour vase d’expansion ou échangeur thermique

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

4N-1156: Joint de 1,2 mm d'épaisseur Cat® pour joint statique de conduites d'eau
4N-1156: Joint de 1,2 mm d'épaisseur Cat® pour joint statique de conduites d'eauQuantité: 2
3S-9643: Joint à lèvre d'arbre rotatif
3S-9643: Joint à lèvre d'arbre rotatifQuantité: 2
1L-8212: Joint statique de 1,6 mm d'épaisseur
1L-8212: Joint statique de 1,6 mm d'épaisseurQuantité: 1
343-8888: Joint statique de bloc-cylindres de 0,8 mm d'épaisseur
343-8888: Joint statique de bloc-cylindres de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 1
4N-3858: Joint statique de vase d'expansion de 1,57 mm d'épaisseur
4N-3858: Joint statique de vase d'expansion de 1,57 mm d'épaisseurQuantité: 2
4N-1946: Joint de 0,8 mm d'épaisseur
4N-1946: Joint de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 1
110-7753: Joint torique de 72,39 mm de diamètre intérieur
110-7753: Joint torique de 72,39 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
2N-0931: Joint statique carré de 0,8 mm d'épaisseur
2N-0931: Joint statique carré de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 4
109-0074: Joint torique de 91,44 mm de diamètre intérieur
109-0074: Joint torique de 91,44 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
109-0075: Joint torique de 69,22 mm de diamètre intérieur
109-0075: Joint torique de 69,22 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
7C-0307: Joint statique de couvercle de capot de 0,8 mm d'épaisseur
7C-0307: Joint statique de couvercle de capot de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 4
9H-2282: Joint statique du vase d'expansion de 0,8 mm d'épaisseur
9H-2282: Joint statique du vase d'expansion de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 1
4L-3862: Joint statique d'échangeur thermique de 0,78 mm d'épaisseur
4L-3862: Joint statique d'échangeur thermique de 0,78 mm d'épaisseurQuantité: 4
109-0079: Joint torique de 78,74 mm de diamètre intérieur
109-0079: Joint torique de 78,74 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
109-0072: Joint torique de 40,64 mm de diamètre intérieur
109-0072: Joint torique de 40,64 mm de diamètre intérieurQuantité: 4
110-7752: Joint torique de diamètre interne 56,52 mm
110-7752: Joint torique de diamètre interne 56,52 mmQuantité: 4
Affichage de 1 à 16 sur 16
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 6V-0237

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (mm): 304,8
Hauteur (in): 1,2
Largeur (mm): 254,0
Longueur (in): 12,0
Le kit contient: Joints statiques, joints
Hauteur (mm): 30,48
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 6V-0237

MOTEUR INDUSTRIEL

3412E 3408B

MOTEUR MARIN

3408B 3408 3412D 3412

MOTEUR - MACHINE

3408

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée