Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.

Εξερευνήστε τον νέο σχεδιασμό σελίδων

Νέα σελίδα ανταλλακτικων

Δείτε τον νέο σχεδιασμό της σελίδας ανταλλακτικών μας!

Βλέπετε τη σελίδα ανταλλακτικών που ενημερώθηκε πρόσφατα. Εάν προτιμάτε την αρχική έκδοση, επιλέξτε «Όχι τώρα» ή μπορείτε να συνεχίσετε να απολαμβάνετε τη νέα σελίδα

7X-2455: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M24X3

7X-2455: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M24X3

Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής Cat® μήκους 260 mm σπειρώματος M24x3

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος

Σχετικά ανταλλακτικά

267-3507: Σκληρή ροδέλα πάχους 12 mm

Επίπεδη σκληρή ροδέλα πάχους 12 mm Cat®

317-1117: Κωνικό παξιμάδι ασφάλειας M24 x 3 mm

Παξιμάδι ασφαλείας

6V-7676: Παξιμάδι ασφαλείας με σπείρωμα M24x3

Η Cat® εξασφαλίζει ασφαλείς συνδέσεις με παξιμάδια ασφαλείας, αποτρέποντας τη χαλάρωση και διατηρώντας τη σταθερότητα σε διάφορα μηχανικά συγκροτήματα

8T-4001: Εξαγωνικό παξιμάδι Μ24

Χαλύβδινο απλό εξαγωνικό παξιμάδι Μ24 Cat®

8T-4167: Σκληρή ροδέλα πάχους 4 mm

Μια σκληρή ροδέλα Cat® σχεδιασμένη για σφιγκτήρα M24 αποτρέπει τη βύθιση του σφιγκτήρα στο υλικό και κατανέμει πιο ομοιόμορφα το φορτίο.

Κλειδί

Κλειδί

Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε