260 mm lang Cat®-bolt med sekskantet hoved og M24x3 gevind
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Osakaavio, 7X-2455
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 7X-2455 kuvaus
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do. Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.
Attributes: •Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity •Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. •Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. •Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 7X-2455 tekniset tiedot
Mittayksiköt
YhdysvallatMetrijärjestelmä
Kierteen koko (halkaisija x nousu) (mm): M24X3
Bolt Length (in): 10.236
Pultin pituus (mm): 260
Pultin tyyppi: Kuusiokantapultti
Pinnoite: Sinkkihiutale
Grip Length (in): 7.362
Kahvan pituus (mm): 187
Materiaali: TERÄS
Materiaalin kuvaus: ISO 898-1 -luokka 10,9. Pään merkintä - 10,9 (1040 MPa: n äärimmäinen vetolujuus)
Thread Size (in - TPI) (in): M24-3
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 7X-2455
TRACK-TYPE TRACTOR
D7E LGP D7E D9R
ARTICULATED TRUCK
D300E II
EXCAVATOR
321C 345B L
MOTOR GRADER
14G
WHEEL LOADER
930H
Näytä enemmän
Liittyvät osat
6V-7676: Kontramøtrik med M24x3 gevind
Cat® sørger for sikre forbindelser med kontramøtrikker, der forhindrer løsning og opretholder stabiliteten i forskellige mekaniske enheder
Tarkista hinta
8T-4167: 4 mm paksu kova aluslevy
Cat® M24-kiinnittimelle suunniteltu kova aluslevy estää kiinnittimen uppoamisen materiaaliin ja jakaa kuorman tasaisemmin.
Tarkista hinta
267-3507: 12 mm paksu kova aluslevy
Cat® 12 mm paksu litteä kova aluslevy
Tarkista hinta
317-1117: M24 x 3 mm kartiolukkomutteri
Lukkomutteri
Tarkista hinta
8T-4001: M24 Kuusikulmainen mutteri
Cat® M24 teräksinen kuusikulmainen tavallinen mutteri
Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
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
Osakaavio, 7X-2455
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 7X-2455 kuvaus
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do. Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.
Attributes: •Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity •Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. •Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. •Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 7X-2455 tekniset tiedot
Mittayksiköt
YhdysvallatMetrijärjestelmä
Kierteen koko (halkaisija x nousu) (mm): M24X3
Bolt Length (in): 10.236
Pultin pituus (mm): 260
Pultin tyyppi: Kuusiokantapultti
Pinnoite: Sinkkihiutale
Grip Length (in): 7.362
Kahvan pituus (mm): 187
Materiaali: TERÄS
Materiaalin kuvaus: ISO 898-1 -luokka 10,9. Pään merkintä - 10,9 (1040 MPa: n äärimmäinen vetolujuus)