Vous consultez la page des pièces récemment mise à jour. Si vous préférez l'ancienne version, choisissez « Pas maintenant », sinon continuez à profiter de la nouvelle page

7X-2455: Boulon à tête six pans à filetage M24 x 3

7X-2455: Boulon à tête six pans à filetage M24 x 3

Boulon à tête hexagonale de 260 mm de long Cat® fileté M24 x 3

Marque: Cat

Images du produit

7X-2455: Boulon à tête six pans à filetage M24 x 3
7X-2455: Boulon à tête six pans à filetage M24 x 3
7X-2455: Boulon à tête six pans à filetage M24 x 3
7X-2455: Boulon à tête six pans à filetage M24 x 3

7X-2455: Boulon à tête six pans à filetage M24 x 3

Boulon à tête hexagonale de 260 mm de long Cat® fileté M24 x 3

Marque: Cat

Pièces associées

267-3507: Rondelle rigide de 12 mm d’épaisseur

Rondelle rigide plate Cat® de 12 mm d’épaisseur

317-1117: Écrou de blocage conique M24 x 3 mm

Écrou de blocage

6V-7676: Contre-écrou fileté M 24 x 3

Cat® Assure des connexions sécurisées avec des contre-écrous, empêchant le desserrage et maintenant la stabilité dans divers ensembles mécaniques

8T-4001: Écrou hexagonal M24

Écrou hexagonal simple en acier de M24 Cat®

8T-4167: Rondelle rigide de 4 mm d'épaisseur

La rondelle rigide Cat® est conçue pour la fixation M24 et empêche l'attache de s'enfoncer dans le matériau et répartit la charge plus uniformément.

Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée