InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits generales de servicio y reparación del sistema hidráulico169-7840: JUEGO DE SELLO
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits generales de servicio y reparación del sistema hidráulico169-7840: JUEGO DE SELLO
169-7840: JUEGO DE SELLO

Kit de sello de cilindro hidráulico

Marca: Cat

Imágenes del producto
169-7840: JUEGO DE SELLO
169-7840: JUEGO DE SELLO

Kit de sello de cilindro hidráulico

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Elementos incluidos

No hay resultados disponibles.

095-1674: Junta tórica de 109,4 mm de diámetro interior
095-1674: Junta tórica de 109,4 mm de diámetro interiorCantidad: 1
170-9842: Sello de amortiguador de 74 mm de diámetro interior
170-9842: Sello de amortiguador de 74 mm de diámetro interiorCantidad: 1
170-9858: Sello de copa en U de 73,6 mm de diámetro interior
170-9858: Sello de copa en U de 73,6 mm de diámetro interiorCantidad: 1
099-0660: Anillo de respaldo del cilindro de 100,2 mm de diámetro interior
099-0660: Anillo de respaldo del cilindro de 100,2 mm de diámetro interiorCantidad: 1
095-1627: SELLO ANULAR
095-1627: SELLO ANULARCantidad: 1
096-3467: Anillo de apoyo de 75 mm de diámetro interior
096-3467: Anillo de apoyo de 75 mm de diámetro interiorCantidad: 1
143-8030: Anillo guía de varilla del pistón de 109,8 mm de diámetro exterior
143-8030: Anillo guía de varilla del pistón de 109,8 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
143-8034: Guía del pistón del cilindro del cucharón de 110 mm de diámetro exterior
143-8034: Guía del pistón del cilindro del cucharón de 110 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
143-8031: Anillo de cilindro hidráulico de 5,9 mm de espesor
143-8031: Anillo de cilindro hidráulico de 5,9 mm de espesorCantidad: 1
9X-7301: Sello de 2 piezas con diámetro de la perforación de 110 mm
9X-7301: Sello de 2 piezas con diámetro de la perforación de 110 mmCantidad: 1
165-9284: Sello tipo labio cilíndrico
165-9284: Sello tipo labio cilíndricoCantidad: 1
Se muestran 1 a 11 de 11
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 169-7840

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 169-7840

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido