InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioTren de impulsión y direcciónkits de empaquetaduras del tren de impulsión194-5229: KIT DE EMPAQUETADURA DEL CONVERTIDOR DE PAR
Inicio
Kits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioTren de impulsión y direcciónkits de empaquetaduras del tren de impulsión
194-5229: KIT DE EMPAQUETADURA DEL CONVERTIDOR DE PAR
194-5229: KIT DE EMPAQUETADURA DEL CONVERTIDOR DE PAR

Kit de empaquetadura del convertidor de par

Marca: Cat

Imágenes del producto
194-5229: KIT DE EMPAQUETADURA DEL CONVERTIDOR DE PAR
194-5229: KIT DE EMPAQUETADURA DEL CONVERTIDOR DE PAR

Kit de empaquetadura del convertidor de par

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

3E-6799: Sello anular de 126,72 mm de diámetro interior
3E-6799: Sello anular de 126,72 mm de diámetro interiorCantidad: 1
9X-7719: Sello de labio de diámetro exterior de 101,80 mm
9X-7719: Sello de labio de diámetro exterior de 101,80 mmCantidad: 1
8H-9818: Empaquetadura de drenaje del tapón de 0,8 mm de grosor
8H-9818: Empaquetadura de drenaje del tapón de 0,8 mm de grosorCantidad: 1
061-7540: Sello anular de 37,69 mm de diámetro interior
061-7540: Sello anular de 37,69 mm de diámetro interiorCantidad: 1
9F-1399: Sello anular de 171,04 mm de diámetro interior
9F-1399: Sello anular de 171,04 mm de diámetro interiorCantidad: 1
5P-5846: Junta tórica de 40,64 mm de diámetro interior
5P-5846: Junta tórica de 40,64 mm de diámetro interiorCantidad: 1
1T-1639: Anillo de 285 mm de diámetro interior
1T-1639: Anillo de 285 mm de diámetro interiorCantidad: 1
175-7904: Sello anular de 126,59 mm de diámetro interior
175-7904: Sello anular de 126,59 mm de diámetro interiorCantidad: 1
5P-9806: Junta tórica de 430,66 mm de diámetro interior
5P-9806: Junta tórica de 430,66 mm de diámetro interiorCantidad: 1
3H-1461: Sello anular de 34,52 mm de diámetro interior
3H-1461: Sello anular de 34,52 mm de diámetro interiorCantidad: 1
330-8196: Sello anular de 9,19 mm de diámetro interior
330-8196: Sello anular de 9,19 mm de diámetro interiorCantidad: 1
2A-1162: Empaquetadura de la caja del volante de 4,5 mm de grosor
2A-1162: Empaquetadura de la caja del volante de 4,5 mm de grosorCantidad: 1
4K-1388: SELLO ANULAR STOR
4K-1388: SELLO ANULAR STORCantidad: 1
Se muestran 1 a 13 de 13
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 194-5229

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 194-5229

TRACTOR DE CADENAS

D6M

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto