InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros243-0384: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros243-0384: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
243-0384: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Imágenes del producto
243-0384: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
243-0384: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
243-0384: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
243-0384: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
243-0384: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

2K-4096: Anillo de respaldo de caucho de 120,11 mm de diámetro interior
2K-4096: Anillo de respaldo de caucho de 120,11 mm de diámetro interiorCantidad: 1
9X-7264: Sello de 2 piezas con diámetro de la perforación de 127 mm
9X-7264: Sello de 2 piezas con diámetro de la perforación de 127 mmCantidad: 1
289-2948: Sello en U de varilla de cilindro de 62,78 mm de diámetro interior
289-2948: Sello en U de varilla de cilindro de 62,78 mm de diámetro interiorCantidad: 1
4J-4630: Anillo de plástico de 127 mm de diámetro exterior
4J-4630: Anillo de plástico de 127 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
5F-3144: Sello anular de 120,24 mm de diámetro interior
5F-3144: Sello anular de 120,24 mm de diámetro interiorCantidad: 1
8T-5668: Anillo de la guía del pistón de 63,5 mm de diámetro interior
8T-5668: Anillo de la guía del pistón de 63,5 mm de diámetro interiorCantidad: 1
225-3281: Sello limpiador de labio doble de 61,42 mm de diámetro interior
225-3281: Sello limpiador de labio doble de 61,42 mm de diámetro interiorCantidad: 1
289-2937: Conjunto de sello: amortiguador
289-2937: Conjunto de sello: amortiguadorCantidad: 1
Se muestran 1 a 8 de 8
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 243-0384

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 243-0384

CAMIÓN DE OBRAS

785 785D

TRACTOR DE RUEDAS

621 627G 621B 627H 623G 621F 623H 621G 621H

RETROEXCAVADORA CARGADORA

426B 436B

CARGADOR DE CADENAS

955L

CAMIÓN

785 785G 785C 785D

MOTOTRAÍLLA

621E 623G 623F 621G 621F 627G 623B 627F 623E 621B 627B 627E

MOTONIVELADORA

16M 14M 16H NA 14H NA 14H 16H

TRACTOR

784C 784B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido