InicioTren de impulsiónOtros componentes del tren de impulsiónOtros componentes del tren de impulsión2V-2761: Retenedor de hierro fundido gris de 431,80 mm
InicioTren de impulsiónOtros componentes del tren de impulsiónOtros componentes del tren de impulsión2V-2761: Retenedor de hierro fundido gris de 431,80 mm
2V-2761: Retenedor de hierro fundido gris de 431,80 mm

Retenedor Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
2V-2761: Retenedor de hierro fundido gris de 431,80 mm
2V-2761: Retenedor de hierro fundido gris de 431,80 mm
2V-2761: Retenedor de hierro fundido gris de 431,80 mm
2V-2761: Retenedor de hierro fundido gris de 431,80 mm
2V-2761: Retenedor de hierro fundido gris de 431,80 mm

Retenedor Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 2V-2761

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Outside Diameter (mm): 431.8
Inside Diameter (mm): 335.28
Thickness (mm): 31.75
Hole Size (mm): 13.792
Fits Bolt Sizes (mm): M12 X 1.75
Material: Gray Cast Iron,Gray (Flake) Iron
Outside Diameter (in): 17.0
Inside Diameter (in): 13.2
Thickness (in): 1.25
Hole Size (in): 0.543
Fits Bolt Sizes (in): 1/2-13
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 2V-2761

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

844 854 844H 854G 854K 844K

CARGADOR DE RUEDAS

990 II 992D 992C 992G 990K 990H 992K 990

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido