InicioHerramientas de corteSistemas de adaptadores y dientes de cucharónAdaptadores6Y-3224: Adaptador de dos correas central
InicioHerramientas de corteSistemas de adaptadores y dientes de cucharónAdaptadores6Y-3224: Adaptador de dos correas central
6Y-3224: Adaptador de dos correas central

Adaptador de Dos Bandas Central J225

Marca: Cat

Imágenes del producto
6Y-3224: Adaptador de dos correas central
6Y-3224: Adaptador de dos correas central
6Y-3224: Adaptador de dos correas central
6Y-3224: Adaptador de dos correas central
6Y-3224: Adaptador de dos correas central
6Y-3224: Adaptador de dos correas central

Adaptador de Dos Bandas Central J225

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 6Y-3224

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Machine (Máquina): Excavadora
Tamaño de adaptador: J225
Material resistente a la abrasión: Opción Estándar
Archivo adjunto: Soldado
Posición: Central
Series: J Series
Size: J225
Overall Length (mm): 225.0
Width (in): 1.969
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 8.858
Width (mm): 50.0
Base Edge Thickness Class: 22
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 5.394
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 137.0
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 6Y-3224

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

308E CR 308E2SR 308 307D 308E 307C 308D 307B 308C 308E2 SR 307-A 308E SR 308E2CR 307E2 308E2 CR

RETROEXCAVADORA CARGADORA

446D 446B 420D 430D 446 416D

EXCAVADORA

E70B 307

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido