InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits generales de servicio y reparación de motores7N-6807: JUEGO: TORNILLERÍA
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits generales de servicio y reparación de motores7N-6807: JUEGO: TORNILLERÍA
7N-6807: JUEGO: TORNILLERÍA

Kit de tornillería del regulador

Marca: Cat

fallback-image
7N-6807: JUEGO: TORNILLERÍA

Kit de tornillería del regulador

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

Actualmente no hay piezas asociadas con este kit..

Si necesita información adicional, comuníquese con su distribuidor

Visítenos

O bien, utilice nuestro Formulario de contacto
.

DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7N-6807

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Weight (kg): 0.18
Weight (lb): 0.4
Longitud (mm): 208.28
Altura (mm): 40.64
Longitud (pulg): 8.2
Altura (pulg): 1.6
Ancho (mm): 208.28
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7N-6807

GENERADOR

SR4

MOTOR DE GAS

G3412 G342C G3408 G3406 G3306

CONTROL HIDRÁULICO

143 140

MOTOR MARINO

3412 3408B 3408

MOTOR - MÁQUINA

3408

MOTOR INDUSTRIAL

3304 3306 D330C 3406 3412 D333C 3408B

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3306 3406 3408B 3304 3408C 3406B 3408 3412C 3412 3304B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido