TakaisinAloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit0V-0375: 1/2 - 13 kierteinen kuusiopään pultti
TakaisinAloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit
0V-0375: 1/2 - 13 kierteinen kuusiopään pultti
0V-0375: 1/2 - 13 kierteinen kuusiopään pultti
Product Images
0V-0375: 1/2 - 13 kierteinen kuusiopään pultti
0V-0375: 1/2 - 13 kierteinen kuusiopään pultti
0V-0375: 1/2 - 13 kierteinen kuusiopään pultti
0V-0375: 1/2 - 13 kierteinen kuusiopään pultti
0V-0375: 1/2 - 13 kierteinen kuusiopään pultti

Cat® Pakosarjan asennukseen tarkoitettu kuusiokantainen pultti varmistaa turvallisen kiinnityksen pakosarjan kiinnittämiseksi moottorilohkoon, mikä varmistaa asianmukaisen tiivistyksen
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Osakaavio, 0V-0375
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 0V-0375 kuvaus

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 0V-0375 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Pultin pituus (in): 3 1/4

Bolt Length (mm): 82.55

Pultin tyyppi: Kuusiokantapultti

Pinnoite: Sinkkifosfaatti + Öljy

Kahvan pituus (in): 2

Kahvan pituus (mm): 50,8

Materiaali: Teräs

Kierteen koko (in – TPI) (in): 1/2-13

Materiaalin kuvaus: SAE J429 Tasaus: 8. Pään merkintä - 6 radiaaliviivaa (150 ksi Ultimate Vetolujuus)

Reiän kierteen nousu: 13

Kierteen koko (mm): ,500

Pultin koko (in): 1/2

Kokonaispituus (mm): 82.55

Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13

Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 0V-0375

UNDERGROUND ART TRUCK

AD55 AE40 II AD45

GENERATOR

SR4 SR4B

TRUCK ENGINE

C-15 1693 3406 3208 3406E 3406C 3406B C15 3306C

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT18B IT18

LOAD HAUL DUMP

R2900 R1700 II

WINCH

55

MOTOR GRADER

120H 120G 120B 16 135H 160H ES 12H NA 140B 120H ES 140K 140H 140G 16G 140H NA 130G 140 14G 14E 12H 12G 120 160H 160G 12F 12E 160H NA 135H NA 12H ES 120H NA 140H ES

BACKHOE

D3

TRACK-TYPE TRACTOR

D10 D3B D4H D4E D5B D5H D6C D6D D7G2 D6E D6H D7F D7G D7H D5 D8K D8L D8H D9E D9G D9R D6G2 XL D10R D4E SR

WHEEL SKIDDER

518

MARINE AUXILIARY

3608 3508B

MARINE ENGINE

D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 D379A 3612 D379B D399 D330A D330C 3408B D364 3406B 3406E D348 D398A D398B D343 D337 D337F C280-12 3208 D326F D333A 3304 3412 C280-8 3408 3406

PIPELAYER

561D 561C 572F 583K 583H 571F

TOOL BAR

4

EXCAVATOR

225D 225 235 215 375-A 245 245B

VIBRATORY COMPACTOR

CS-323 CS-653 CP-323 CS-643 CP-643 CP-653

RIPPER SCARIFIER

16G

GENERATOR SET

G3516C G3516E 3516B

WHEEL TRACTOR

651B 613 627 621 631E 631C 641 651 641B 657 666 623E 621B 633C 657B 621R 621E 627E

MARINE TRANSMISSION

7261

HYDRAULIC CONTROL

44 192 193 191 183 184 181 182 165 163 161 143 153 151 141 140

VEHICULAR ENGINE

D349

TRACK LOADER

963 973 983 943 941 953 951C 951B 941B 977K 955H 955K

LOCOMOTIVE ENGINE

3512C 3512B

PETROLEUM ENGINE

3508C C280-12 3512C

SOIL COMPACTOR

825C 815

COLD PLANER

PR-1000 PR-1000C PM-565 PR-750B

WHEEL DOZER

834 824B 834B 824C 814 824

LANDFILL COMPACTOR

816 826C

WHEEL LOADER

960F 980 950F 988 992 916 920 988B G916 930 936 966D 966C 966E 950 930R 930T 936E 980B 992B 980C 992C 950F II

ENGINE - MACHINE

3306 3208 C4.4

GEN SET ENGINE

3608 3516B 3304B 3512B 3306 3304 3412 3208 3412C G3516B 3508 3616 3512 3508B 3516

ARTICULATED TRUCK

D35HP D400

RIPPER

8D 977 951 955 10 6 5 4

MARINE GEAR

3181 3192 7251

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B

INDUSTRIAL ENGINE

3516C 3406C D342 D343 D348 D398B 3512B 3304 3306 3412 D333C 3406 3512 3516 3508B 3508 D398 D399 D353C D353E D353D D342C D330C D379 D379B

TRUCK

69D 773D 785B 775D 769 773 777 769B 769C

CABLE CONTROL

25 129 619

WHEEL SCRAPER

621 627 651B 633 641B 630B 630A 666B 631G 631D 631C 631E 631B 621E 657G 633B 621B 657B 623F 623E 613C 637E 637D 666 637 641 657

GAS ENGINE

G398 G399 G379A G3306 G3608 G3606 G3512 G3516 G379

TRACTOR

776 768C 768B 784B

BULLDOZER

824S 8S 8U 9A 9C 9U 9S 10C 6A 6S 7G 7A 10S 7S 10U 8C 8A 3S 3P 955 4A

TRACK-TYPE LOADER

977K

FELLER BUNCHER

FB518

Näytä enemmän
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 0V-0375
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 0V-0375 kuvaus

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 0V-0375 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Pultin pituus (in): 3 1/4

Bolt Length (mm): 82.55

Pultin tyyppi: Kuusiokantapultti

Pinnoite: Sinkkifosfaatti + Öljy

Kahvan pituus (in): 2

Kahvan pituus (mm): 50,8

Materiaali: Teräs

Kierteen koko (in – TPI) (in): 1/2-13

Materiaalin kuvaus: SAE J429 Tasaus: 8. Pään merkintä - 6 radiaaliviivaa (150 ksi Ultimate Vetolujuus)

Reiän kierteen nousu: 13

Kierteen koko (mm): ,500

Pultin koko (in): 1/2

Kokonaispituus (mm): 82.55

Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13

Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 0V-0375

UNDERGROUND ART TRUCK

AD55 AE40 II AD45

GENERATOR

SR4 SR4B

TRUCK ENGINE

C-15 1693 3406 3208 3406E 3406C 3406B C15 3306C

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT18B IT18

LOAD HAUL DUMP

R2900 R1700 II

WINCH

55

MOTOR GRADER

120H 120G 120B 16 135H 160H ES 12H NA 140B 120H ES 140K 140H 140G 16G 140H NA 130G 140 14G 14E 12H 12G 120 160H 160G 12F 12E 160H NA 135H NA 12H ES 120H NA 140H ES

BACKHOE

D3

TRACK-TYPE TRACTOR

D10 D3B D4H D4E D5B D5H D6C D6D D7G2 D6E D6H D7F D7G D7H D5 D8K D8L D8H D9E D9G D9R D6G2 XL D10R D4E SR

WHEEL SKIDDER

518

MARINE AUXILIARY

3608 3508B

MARINE ENGINE

D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 D379A 3612 D379B D399 D330A D330C 3408B D364 3406B 3406E D348 D398A D398B D343 D337 D337F C280-12 3208 D326F D333A 3304 3412 C280-8 3408 3406

PIPELAYER

561D 561C 572F 583K 583H 571F

TOOL BAR

4

EXCAVATOR

225D 225 235 215 375-A 245 245B

VIBRATORY COMPACTOR

CS-323 CS-653 CP-323 CS-643 CP-643 CP-653

RIPPER SCARIFIER

16G

GENERATOR SET

G3516C G3516E 3516B

WHEEL TRACTOR

651B 613 627 621 631E 631C 641 651 641B 657 666 623E 621B 633C 657B 621R 621E 627E

MARINE TRANSMISSION

7261

HYDRAULIC CONTROL

44 192 193 191 183 184 181 182 165 163 161 143 153 151 141 140

VEHICULAR ENGINE

D349

TRACK LOADER

963 973 983 943 941 953 951C 951B 941B 977K 955H 955K

LOCOMOTIVE ENGINE

3512C 3512B

PETROLEUM ENGINE

3508C C280-12 3512C

SOIL COMPACTOR

825C 815

COLD PLANER

PR-1000 PR-1000C PM-565 PR-750B

WHEEL DOZER

834 824B 834B 824C 814 824

LANDFILL COMPACTOR

816 826C

WHEEL LOADER

960F 980 950F 988 992 916 920 988B G916 930 936 966D 966C 966E 950 930R 930T 936E 980B 992B 980C 992C 950F II

ENGINE - MACHINE

3306 3208 C4.4

GEN SET ENGINE

3608 3516B 3304B 3512B 3306 3304 3412 3208 3412C G3516B 3508 3616 3512 3508B 3516

ARTICULATED TRUCK

D35HP D400

RIPPER

8D 977 951 955 10 6 5 4

MARINE GEAR

3181 3192 7251

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B

INDUSTRIAL ENGINE

3516C 3406C D342 D343 D348 D398B 3512B 3304 3306 3412 D333C 3406 3512 3516 3508B 3508 D398 D399 D353C D353E D353D D342C D330C D379 D379B

TRUCK

69D 773D 785B 775D 769 773 777 769B 769C

CABLE CONTROL

25 129 619

WHEEL SCRAPER

621 627 651B 633 641B 630B 630A 666B 631G 631D 631C 631E 631B 621E 657G 633B 621B 657B 623F 623E 613C 637E 637D 666 637 641 657

GAS ENGINE

G398 G399 G379A G3306 G3608 G3606 G3512 G3516 G379

TRACTOR

776 768C 768B 784B

BULLDOZER

824S 8S 8U 9A 9C 9U 9S 10C 6A 6S 7G 7A 10S 7S 10U 8C 8A 3S 3P 955 4A

TRACK-TYPE LOADER

977K

FELLER BUNCHER

FB518

Näytä enemmän
Vertaa vaihtoehtoisia osia
0V-0375
Tämä osa:
0V-0375: 1/2 - 13 kierteinen kuusiopään pultti
Pultin pituus (in)

3 1/4

Kahvan pituus (in)

2

Kierteen koko (in – TPI) (in)

1/2-13

Kuvaus

Cat® Pakosarjan asennukseen tarkoitettu kuusiokantainen pultti varmistaa turvallisen kiinnityksen pakosarjan kiinnittämiseksi moottorilohkoon, mikä varmistaa asianmukaisen tiivistyksen

627-7254
Tämä osa:
627-7254: FASTENER BIN KIT; 1/2 INCH-COARSE
Thread Size (in)

1/2-13

Bolt Length (in)

3/4, 7/8, 1, 1 1/4, 1 3/4, 2 1/4, 2 3/4, 3 1/4

Kuvaus

Inch-Coarse Fastener Bin Kit, 1/2 in., 8 Assorted Lengths, 10 Part Numbers, 215 Pieces, Phosphate and Oil Coating

3E-6640
Tämä osa:
3E-6640: Fastener Hardware Kit
Thread Size (in)

1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10

Bolt Length (in)

3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4, 3 1/2, 3 3/4, 4

Kuvaus

Cat® Fastener Hardware Kit serves to securely join parts together, ensuring structural integrity and stability

Liittyvät osat
1F-7958: 0.5'' Kuusikulmainen mutteri
1F-7958: 0.5'' Kuusikulmainen mutteri

Cat® 0.5 tuuman teräksinen kuusikulmainen mutteri

Tarkista hinta
7D-1649: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mm
7D-1649: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mm

LITTEÄ ALUSLEVY

Tarkista hinta
5P-8245: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mm
5P-8245: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mm

Cat® Tasainen aluslevy, sisähalkaisija x ulkohalkaisija x paksuus: 13,5 x 25,5 x 3 mm

Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa