AloitusVoimans.DIFFERENTIAALITasauspyörästön laakerit128-3935: 134,65 mm sisäkehä ja rullalaakeri
Aloitus
Voimans.DIFFERENTIAALITasauspyörästön laakerit
128-3935: 134,65 mm sisäkehä ja rullalaakeri
128-3935: 134,65 mm sisäkehä ja rullalaakeri

Cat® Sylinterimäinen rullalaakeri

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
128-3935: 134,65 mm sisäkehä ja rullalaakeri
128-3935: 134,65 mm sisäkehä ja rullalaakeri
128-3935: 134,65 mm sisäkehä ja rullalaakeri
128-3935: 134,65 mm sisäkehä ja rullalaakeri
128-3935: 134,65 mm sisäkehä ja rullalaakeri

Cat® Sylinterimäinen rullalaakeri

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 128-3935
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 128-3935 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Outside Diameter (mm): 134,645
Inside Diameter (mm): 105,000
Height (mm): 20,000
Outside Diameter (in): 5,3009
Inside Diameter (in): 4,1338
Height (in): 0,787
Material: Alloy Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 128-3935

MAANSIIRTOAUTO

785 789 793F CMD 785G 793 793D 793B 793C 793F 789C 789D 789B 785C 785D 793F OEM 785B 793F XQ 776C 784C 784B 789 785 789G 793 785D 793D 789D 793F

OEM-RATKAISUT

CAT WDS

NIVELLETTY KAATOLAVA-AUTO

740 725C 735B 730 EJECTOR 725 730C2 730 730C 735 OEM 740B 725C2 735 740 730C2 EJ 730 730C 740B

ROTARY CUTTER

RC20

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa