AloitusSähkö & elektroniikkaAnturit & kytkimetMuut anturit & kytkimet146-0240: 28 voltin tasavirtalukituksen vipukytkin
Aloitus
Sähkö & elektroniikkaAnturit & kytkimetMuut anturit & kytkimet
146-0240: 28 voltin tasavirtalukituksen vipukytkin
146-0240: 28 voltin tasavirtalukituksen vipukytkin

Cat® Kallistuspellin toimilaitteen johtosarjan lukituskytkin estää konepellin tahattoman liikkeen

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
146-0240: 28 voltin tasavirtalukituksen vipukytkin
146-0240: 28 voltin tasavirtalukituksen vipukytkin

Cat® Kallistuspellin toimilaitteen johtosarjan lukituskytkin estää konepellin tahattoman liikkeen

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Description:
Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level. Cat toggle switch assemblies are electrical switches that are manually actuated by a mechanical lever, handle, or rocking mechanism.

Attributes:
• Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment
• Single pole double throw
• Stainless steel riveted
• 3 position, pull out to change position
• Black, red, and white 16 AWG wires covered by yellow sleeving with a sealing plug, 3 Pin connector
• 28 Volts
• Label switch function, Part No., change level, Date code on yellow sleeving
• Heavy duty construction
• Easily operated
• High precision for consistent performance
• Water resistance

Application:
Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust. Typically used for locking or hood tilt actuation.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten 1,3-butadieenille, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level. Cat toggle switch assemblies are electrical switches that are manually actuated by a mechanical lever, handle, or rocking mechanism.

Attributes:
• Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment
• Single pole double throw
• Stainless steel riveted
• 3 position, pull out to change position
• Black, red, and white 16 AWG wires covered by yellow sleeving with a sealing plug, 3 Pin connector
• 28 Volts
• Label switch function, Part No., change level, Date code on yellow sleeving
• Heavy duty construction
• Easily operated
• High precision for consistent performance
• Water resistance

Application:
Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust. Typically used for locking or hood tilt actuation.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten 1,3-butadieenille, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Overall Height (in): 1.28
Thread Size (in): 15/32-32
Wire Length (in): 6.1
Overall Width (mm): 16.1
Overall Length (mm): 276
Connector Type: 3 Pin DT
Length (mm): 26.7 (toggle switch to keyway)
Overall Length (in): 10.87
Overall Height (mm): 32.3
Length (in): 1.01 (toggle switch to keyway)
Temperature (°F): -40 TO 185
Temperature (°C): -40 TO 85
Overall Width (in): 0.64
Wire Length (mm): 155
Material: Polyamide Plastic
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Overall Height (in): 1.28
Thread Size (in): 15/32-32
Wire Length (in): 6.1
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Pumper
SPF743
Underground Art Truck
AD63
Wheel Tractor
657G627G637G
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62GIT62HIT38G IIIT38G
Wheel Harvester
580B550B550560B570570B580
Engine
3516E
Soil Compactor
825G
Petroleum Engine
20163512E
Ejector Truck
740730
Wheel Dozer
824G824G II
Cold Planer
PM820PM825PM822PM620PM622
Landfill Compactor
826G
Rotary Cutter
RC20
Wheel Loader
972G972H950G II950G962H962G950H972G II938G II980G II962G II980H980G938G966H966G994F994H966G II
Track-Type Tractor
D8RD9TD9RD8R IID9 GCD10RD11R
Engine - Machine
3516C
Articulated Truck
725740730735 OEM735
Rotary Drill
MD6540C
Track Feller Buncher
TK7321190TTK722TK721TK752TK7511190TK7411290TTK711
Industrial Engine
3516B3516C3512C
Wheel Scraper
637E637G637D627G657G657E
Truck
785789797793D793C793F795F AC789C789D789B785G785C785D797B785B
Spray Ar
CAT WDS
Tractor
784C
Näytä enemmän
Pumper
SPF743
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 146-0240
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa