AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat199-9035: Pistoke (3/8 tuuman veto)
Aloitus
Korjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat
199-9035: Pistoke (3/8 tuuman veto)
199-9035: Pistoke (3/8 tuuman veto)

Cat® 19mm Double Hexagonal Socket with 3/8'' Square Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
199-9035: Pistoke (3/8 tuuman veto)
199-9035: Pistoke (3/8 tuuman veto)

Cat® 19mm Double Hexagonal Socket with 3/8'' Square Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 199-9035 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Outer Diameter (mm): 25,15
Outer Diameter (in): 0,99
Inner Diameter (mm): 8,38
Inner Diameter (in): 0,329
Drive Type: Square
Square Drive (in): 3/8''
Pituus (mm): 66,8
Pituus (in): 2,629
Hex Size (mm): 19
Hex Size (in): 0,748
Weight (kg): 0,132
Weight (lb): 0,291
Koko (mm): 19,0
Material: Carbon Steel
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa