AloitusKorjaamon tarvikkeetKorjaamon turvatarvikkeetAbsorbentit & roiskesarjatAbsorbentit307-9925: Imukykyinen rulla
AloitusKorjaamon tarvikkeetKorjaamon turvatarvikkeetAbsorbentit & roiskesarjatAbsorbentit307-9925: Imukykyinen rulla
307-9925: Imukykyinen rulla

Imukykyinen rulla (1 rulla)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
307-9925: Imukykyinen rulla
307-9925: Imukykyinen rulla

Imukykyinen rulla (1 rulla)

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 307-9925 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Väri: Harmaa
Kerros: 3,0
Absorptio/laatikko/rulla (l): 163,0
Koko (mm): 76 cm x 46 m
Absorptio/laatikko/rulla (gal): 43,0
Koko (in): 30 x 150 jalkaa
Koko (cm): 76
Koko (m): .76 leveä 46 pitkä rei'itetty joka .25
Koko (ft): 2,5 leveä 150 pitkä rei'itetty 0,833 välein
Material: PVC Plastic
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu