Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökPneumaattiset työkalutHiomakoneet615-5457: Pneumaattinen terähiomakone
AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökPneumaattiset työkalutHiomakoneet615-5457: Pneumaattinen terähiomakone
615-5457: Pneumaattinen terähiomakone

Cat® Pneumaattinen terähiomakone

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
615-5457: Pneumaattinen terähiomakone
615-5457: Pneumaattinen terähiomakone
615-5457: Pneumaattinen terähiomakone

Cat® Pneumaattinen terähiomakone

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 615-5457 kuvaus

The Pneumatic Straight Die Grinder is a necessary tool for precision work in equipment maintenance and repair. This tool operates using compressed air, providing the power needed for detailed grinding, sanding, and polishing tasks. Its straight design allows for excellent control and maneuverability, making it suitable for reaching tight spaces and intricate areas. The die grinder's high rotational speed ensures efficient material removal and a smooth finish on different surfaces.

Attributes:
• Features a straight, slim design for precision work.
• Includes a collet chuck for secure attachment of different grinding bits.
• Delivers high torque for effective material removal and shaping.

Applications:
The Pneumatic Straight Die Grinder is used in workshops for precision grinding, sanding, and polishing of equipment components for detailed and accurate material removal.

Näytä enemmän
Osanumeron 615-5457 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Overall Length (mm): 150,0
Overall Length (in): 5,906
Weight (kg): 0,33
Weight (lb): 0,728
Material: Steel,Carbon Steel
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu