Kirjaudu sisään
Cat® ilmastointilaitteen vesiventtiili
Tuotemerkki: Cat
Cat® ilmastointilaitteen vesiventtiili
Tuotemerkki: Cat
Description:
A water valve in an air conditioner is a component that controls the flow of water through the system.
The valve is usually controlled by an electronic control unit (ECU) that receives information from various sensors in the air conditioning system
Attributes:
• Made up of durable and corrosive-resistant material.
• Flow rate of water can be done through the valve
Applications:
The water valve can be used to regulate the temperature of the evaporator coil by controlling the flow of water through it. This helps to ensure that the temperature in the cabin remains comfortable and consistent and it is used in Cat 6020B, 6040, and 6060 Excavators, 725, 730, 735, 740, 745, and 760 Articulated Truck, 745 794, 796 and 798 Truck, 814, 814K, 824, 824G, 824H, 824K, 834G, 834H and 834K Wheel Type Tractors, 815, 815K, 816, 816K, 825, 825G, 825H, 825K, 826, 826G, 826H, 826K, 836, 836G, 836H, 836K, CB10, CB7, CB8, CP11, CP12, CP13, CS10, CS11, CS12 and CS13 Compactor, 834, 950G, 962G, 966G, 972G, 980G, 988, 988G, 988H, 988K, 992, 993, 995 and IT62G Wheel Loader, D5 and D6 Track Type Tractor, HRD25 Underground Mining, RM400, RM600 and RM800 Paving Equipment, TR28, TR35 and TR43 Powertrain
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu