Connexion
Vanne d’eau pour vanne d’eau Cat® pour climatiseur
Marque: Cat
Vanne d’eau pour vanne d’eau Cat® pour climatiseur
Marque: Cat
Description :
Une vanne d’eau dans un climatiseur est un composant qui contrôle le débit d’eau à travers le système.
La vanne est généralement contrôlée par une unité de commande électronique (ECU) qui reçoit des informations de divers capteurs dans le système
de climatisation Attributs :
• Composé d’un matériau durable et résistant à la corrosion.
• Le débit d’eau peut être effectué à travers la vanne
Applications :
La vanne d’eau peut être utilisée pour réguler la température du serpentin d’évaporateur en contrôlant le débit d’eau à travers celui-ci. Cela permet de s’assurer que la température dans la cabine reste confortable et constante. Il est utilisé dans les pelles hydrauliques Cat 6020B, 6040 et 6060, les tombereaux articulés 725, 730, 735, 740, 745 et 760, les tombereaux 745, 794, 796 et 798, les camions 814, 814K, 824, 824G, 824H, 824K, 834G, 834H et 834K, les tracteurs sur pneus 815, 815K, 816, 816K, 825, 825G, 825H, 825K, 826, 826G, 826H, 826K, 836, 836G, 836H, 836K, CB10, CB7, CB8, CP11, CP12, CP13, CS10, CS11, CS12 et CS13, compacteur 834, 950G, 962G, 966G, 972G, 980G, 988, 988G, 988H, 988K, 992, 993, 995 et IT62G, Tracteur à chaînes D5 et D6, Exploitation minière souterraine HRD25, équipements de pose de revêtement RM400, RM600 et RM800, Groupe motopropulseur
TR28, TR35 et TR43
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée