AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatBulkkitiiviste118-7987: CM-TIIVISTE
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatBulkkitiiviste
118-7987: CM-TIIVISTE
118-7987: CM-TIIVISTE

Bulkkitiiviste

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
118-7987: CM-TIIVISTE
118-7987: CM-TIIVISTE

Bulkkitiiviste

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Description:
Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.

Attributes:
Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.

Description:
Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.

Attributes:
Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Bulk Unit of Measure: M
Kokonaiskorkeus (mm): 20.8
Rakenteen tyyppi: Kanava sivupolttimolla
Kokonaisleveys (mm): 10
Kokonaiskorkeus (in): 0.82
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Bulk Unit of Measure: M
Kokonaiskorkeus (mm): 20.8
Rakenteen tyyppi: Kanava sivupolttimolla
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Track-Type Tractor
D7GD6G2 XLD7G2
Wheeled Excavator
M323FM325C MHM313-07M315CM315DMH3040M315D2M322D MHM317D2M320FM314-07M316CM316FM316DM320D2M322D2M324D2 MHM313CM314MH3026M313DM315M322D2 MHMH3024M318D MHM322FM314FM322DM322CM330DM318DM322M318CM320M318FM315GCM318M319M316M317M318C MH
Excavator
M315FM317FM325D MHM318FMH3040M312M315M318M325D L MHM320
Material Handler
MH3050M325D MHMH3022MH3024MH3032MH3040M325D L MH
Mobile Hyd Power Unit
349E L HVG
Näytä enemmän
Track-Type Tractor
D7GD6G2 XLD7G2
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 118-7987
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa