AccueilChaîne cinématiqueRoues125-5938: Roue avant de diamètre extérieur de 1 179 mm
Accueil
Chaîne cinématiqueRoues
125-5938: Roue avant de diamètre extérieur de 1 179 mm
125-5938: Roue avant de diamètre extérieur de 1 179 mm

Roue avant Cat® de diamètre extérieur de 1 179 mm avec trempe directe

Marque: Cat

Images du produit
125-5938: Roue avant de diamètre extérieur de 1 179 mm
125-5938: Roue avant de diamètre extérieur de 1 179 mm
125-5938: Roue avant de diamètre extérieur de 1 179 mm
125-5938: Roue avant de diamètre extérieur de 1 179 mm
125-5938: Roue avant de diamètre extérieur de 1 179 mm

Roue avant Cat® de diamètre extérieur de 1 179 mm avec trempe directe

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 125-5938
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 125-5938

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Désignation des matériaux: Cast Steel
Diamètre extérieur (mm): 1 290
Longueur (mm): 449,22
Diamètre extérieur (in): 50,787
Longueur (in): 17,685
Material: Low Alloy Steel,Corrosion Preventative Fluid,Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 125-5938

TOMBEREAU DE CHANTIER

793D 793B 793C 793F 793F CMD 793F OEM 793F XQ 793 793D 793F

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert