AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin169-7895: KIT DE JOINTS DE VÉRIN HYDRAULIQUE
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin169-7895: KIT DE JOINTS DE VÉRIN HYDRAULIQUE
169-7895: KIT DE JOINTS DE VÉRIN HYDRAULIQUE

Kit de joints de vérin hydraulique

Marque: Cat

Images du produit
169-7895: KIT DE JOINTS DE VÉRIN HYDRAULIQUE
169-7895: KIT DE JOINTS DE VÉRIN HYDRAULIQUE

Kit de joints de vérin hydraulique

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

105-7265: Joint d'étanchéité à piston cylindrique à tige
105-7265: Joint d'étanchéité à piston cylindrique à tigeQuantité: 1
093-1481: Joint de butée
093-1481: Joint de butéeQuantité: 1
165-9281: Joint d'étanchéité à lèvre unique
165-9281: Joint d'étanchéité à lèvre uniqueQuantité: 1
099-6976: Guide de piston de 90 mm de diamètre extérieur
099-6976: Guide de piston de 90 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
093-1518: Bague de secours de 60 mm de diamètre intérieur
093-1518: Bague de secours de 60 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
095-1624: JOINT - JOINT TORIQUE
095-1624: JOINT - JOINT TORIQUEQuantité: 2
105-2630: Segment de piston pour cylindre à tige de diamètre intérieur 81,98 mm
105-2630: Segment de piston pour cylindre à tige de diamètre intérieur 81,98 mmQuantité: 1
095-1671: Joint torique d'un diamètre intérieur de 94,4 mm
095-1671: Joint torique d'un diamètre intérieur de 94,4 mmQuantité: 1
093-1475: Joint en demi-lune de 10,20 mm d’épaisseur
093-1475: Joint en demi-lune de 10,20 mm d’épaisseurQuantité: 1
099-6974: Bague de 85,20 mm de diamètre interne
099-6974: Bague de 85,20 mm de diamètre interneQuantité: 3
099-6973: Joint de piston
099-6973: Joint de pistonQuantité: 1
Affichage de 1 à 11 sur 11
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 169-7895

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 169-7895

PELLE HYDRAULIQUE

307-A 307

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée