Description:
Un kit de rénovation de pompe à eau est un ensemble de pièces utilisées pour réparer ou reconstruire une pompe à eau. Ce kit comprend une combinaison de joints de base, un arbre, un joint d’étanchéité à lèvre, un boulon, un filtre, des roulements à billes et des pièces connexes pour une configuration et une étanchéité correctes de la pompe à eau. L’objectif principal du kit est de fonctionner correctement et de faire circuler le liquide de refroidissement dans le moteur pour réguler sa température et éviter la surchauffe.
Attributs:
• Fabriqué selon des spécifications précises et construit pour la durabilité et la fiabilité
• Aide à maintenir l’intégrité de la pompe à eau
Applications:
Un kit de reconstruction de pompe à eau agit comme une solution de remplacement ou de réparation pour les pièces usées ou endommagées et garantit le bon fonctionnement de la pompe, ce qui est largement utilisé dans les niveleuses Cat 12H, 140H, 143H, 160H et 163H, les pelles hydrauliques 304.5, les groupes électrogènes 3306, 3306B et 3306B, les moteurs (à pistons) 3306, 3306B et 3306C, les débardeurs 525, 528B, 530B et 545, Décapeuses automotrices 621, 623, 627B et 627E, décapeuse 627E, 920, 936, 936E, 950F, 966F, 972G, G936, IT28B, R1300, R1300G et R1300GII chargeuses sur pneus D250E, D25C, D25D, D300B, D300D, D300E, D30C, D30D, D350C, D350C, D350D, D35C et D400D.