AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielSegments de retenue/Joncs d'arrêt2S-0613: Segment de retenue interne
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielSegments de retenue/Joncs d'arrêt2S-0613: Segment de retenue interne
2S-0613: Segment de retenue interne

Bague d'arrêt interne Cat® Reman avec un diamètre libre de 141,2 mm

Marque: Cat

Images du produit
2S-0613: Segment de retenue interne
2S-0613: Segment de retenue interne
2S-0613: Segment de retenue interne
2S-0613: Segment de retenue interne
2S-0613: Segment de retenue interne

Bague d'arrêt interne Cat® Reman avec un diamètre libre de 141,2 mm

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 2S-0613

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type de jonc d'arrêt: Interne
Style: Spiral
Material: Steel,Carbon Steel
Outside Diameter (mm): 141,2
Thickness (mm): 3,2
Outside Diameter (in): 5,56
Thickness (in): 0,13
Diamètre libre - A (in): 5,56
Épaisseur - B (in): 0,127
Diamètre d'alésage (in): 5,25
Forme: En spirale
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 2S-0613

CHARGEUSE INDUSTRIELLE

IT18B IT12 IT28 IT28B IT18

CHARGEUSE SUR PNEUS

988 XE G926 916 988K XE G910 G916 926 926E 966C 950 930R 930T

TREUIL

59N 59L 58L 53 54H 55 54 59 58

CHARGEUSE À CHAÎNES

931C II 935C 935B 939 933 931B 931C 955K 955L 935C II

DÉCAPEUSE SUR PNEUS

657G 657 657E 657B

DÉBARDEUR À CHAÎNES

D4HTSK II

COMPACTEUR À DÉCHÊTS

816

TRACTEUR À CHAÎNES

D9 D5 D8L D10T2 D3C II D10 D9T D9R D9L D9N D9 GC D3C III D4C III D3B D3C D4C II D4B D10N D5C III D4H D10R D4C D10T D5B D5C

RIPPER

3 6 5 4 9 8 977 10

COMPACTEUR DE SOL

815

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

657 651

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

589 561D

CHARGEUSE

R2900 XE

TRACTEUR SUR PNEUS

650B 651B 651E 660B 657E 657B 657G 651 641B 666B 814

BULLDOZER

4S 4P 5A D5C PATLGP 5S 10SU 10U 8A 8S 8U 9C 9U 9S 9SU 5A PAT 3P D5C PAT 4A

PELLE RÉTRO

931 D3

CHARGEUSE SUR PNEUS COMPACTE

910

COMMANDE HYDRAULIQUE

163 153

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée