AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur420-4427: KIT D'INSTALLATION DE L'ÉCHANGEUR THERMIQUE
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur420-4427: KIT D'INSTALLATION DE L'ÉCHANGEUR THERMIQUE
420-4427: KIT D'INSTALLATION DE L'ÉCHANGEUR THERMIQUE

Solution de réparation globale pour applications marines, Révision générale de moteur 3412

Marque: Cat

Images du produit
420-4427: KIT D'INSTALLATION DE L'ÉCHANGEUR THERMIQUE
420-4427: KIT D'INSTALLATION DE L'ÉCHANGEUR THERMIQUE

Solution de réparation globale pour applications marines, Révision générale de moteur 3412

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Articles inclus

Aucun résultat disponible.

4P-8881: Joint statique du circuit de refroidissement de 1,58 mm d'épaisseur
4P-8881: Joint statique du circuit de refroidissement de 1,58 mm d'épaisseurQuantité: 1
2M-1395: Joint de 0,8 mm d'épaisseur
2M-1395: Joint de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 3
4N-1156: Joint de 1,2 mm d'épaisseur Cat® pour joint statique de conduites d'eau
4N-1156: Joint de 1,2 mm d'épaisseur Cat® pour joint statique de conduites d'eauQuantité: 1
343-8888: Joint statique de bloc-cylindres de 0,8 mm d'épaisseur
343-8888: Joint statique de bloc-cylindres de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 2
6V-9027: Joint torique de 8,92 mm de diamètre interne
6V-9027: Joint torique de 8,92 mm de diamètre interneQuantité: 4
3S-9643: Joint à lèvre d'arbre rotatif
3S-9643: Joint à lèvre d'arbre rotatifQuantité: 2
112-1102: Joint torique de diamètre intérieur de 62,87 mm
112-1102: Joint torique de diamètre intérieur de 62,87 mmQuantité: 2
8S-5543: Joint statique de couvercle pour moteur de 1,6 mm d'épaisseur Cat®
8S-5543: Joint statique de couvercle pour moteur de 1,6 mm d'épaisseur Cat®Quantité: 1
109-0078: Joint torique de 37,47 mm de diamètre intérieur
109-0078: Joint torique de 37,47 mm de diamètre intérieurQuantité: 4
4N-1946: Joint de 0,8 mm d'épaisseur
4N-1946: Joint de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 1
7C-0307: Joint statique de couvercle de capot de 0,8 mm d'épaisseur
7C-0307: Joint statique de couvercle de capot de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 3
3J-1907: Joint torique de 11,89 mm de diamètre intérieur
3J-1907: Joint torique de 11,89 mm de diamètre intérieurQuantité: 4
109-0074: Joint torique de 91,44 mm de diamètre intérieur
109-0074: Joint torique de 91,44 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
4K-1388: JOINT TORIQUE STOR
4K-1388: JOINT TORIQUE STORQuantité: 1
110-7752: Joint torique de diamètre interne 56,52 mm
110-7752: Joint torique de diamètre interne 56,52 mmQuantité: 2
109-0072: Joint torique de 40,64 mm de diamètre intérieur
109-0072: Joint torique de 40,64 mm de diamètre intérieurQuantité: 8
4N-2199: Joint statique pour couvercle de refroidisseur d'huile de 0,8 mm d'épaisseur
4N-2199: Joint statique pour couvercle de refroidisseur d'huile de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 1
3D-2824: Joint torique de 23,47 mm de diamètre intérieur
3D-2824: Joint torique de 23,47 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
7M-8485: Joint torique de 29,74 mm de diamètre intérieur
7M-8485: Joint torique de 29,74 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
Affichage de 1 à 19 sur 19
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 420-4427

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 420-4427

MOTEUR MARIN

3412

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée