AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis481-5516: BOULON - COLLERETTE HEX.
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis481-5516: BOULON - COLLERETTE HEX.
481-5516: BOULON - COLLERETTE HEX.

Marque: Cat

Images du produit
481-5516: BOULON - COLLERETTE HEX.
481-5516: BOULON - COLLERETTE HEX.
481-5516: BOULON - COLLERETTE HEX.
481-5516: BOULON - COLLERETTE HEX.
481-5516: BOULON - COLLERETTE HEX.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 481-5516

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Bolt Length (in): 1.772
Bolt Length (mm): 45,0
Bolt Type: Hex Flange Head
Matière: Acier au carbone
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Thread Size (dia x pitch) (mm): M12x1.75
Grip Length (in): 0,207
Grip Length (mm): 5,25
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 481-5516

PRODUITS MARINS

C12.9

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée