AccueilOutils d'attaque du solLames de coupe et emboutsLames de coupe229-6958: Lame de coupe de 1 604,80 mm de longueur globale
Accueil
Outils d'attaque du solLames de coupe et emboutsLames de coupe
229-6958: Lame de coupe de 1 604,80 mm de longueur globale
229-6958: Lame de coupe de 1 604,80 mm de longueur globale

Lame de coupe 19 mm

Marque: Cat

Images du produit
229-6958: Lame de coupe de 1 604,80 mm de longueur globale
229-6958: Lame de coupe de 1 604,80 mm de longueur globale
229-6958: Lame de coupe de 1 604,80 mm de longueur globale
229-6958: Lame de coupe de 1 604,80 mm de longueur globale
229-6958: Lame de coupe de 1 604,80 mm de longueur globale

Lame de coupe 19 mm

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
229-6958229-6958
9W-88749W-8874
9W-88759W-8875
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 229-6958
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 229-6958

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (mm): 1 605,8
Épaisseur (in): 0,748
Largeur (mm): 254
Largeur (in): 10
Longueur (in): 63,2
Épaisseur (mm): 19
Hole Spacing (in): 6
Overall Length (mm): 1 605,8
End 2 Hole Offset (mm): 40,9
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 63,22
End 2 Hole Offset (in): 1,61
End 1 Hole Offset (in): 1,61
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 11
End 1 Hole Offset (mm): 40,9
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 229-6958

TRACTEUR À CHAÎNES

D6R III D6T D6T XL D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT

Voir plus
Pièces associées
5J-4773
5J-4773: BOULON
Vérifier le prix
2J-3506
2J-3506: Écrou hexagonal 0,750
Vérifier le prix
5P-8248
5P-8248: Rondelle rigide de 3,5 mm d'épaisseur
Vérifier le prix
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert